Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
kit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600
Kit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600
Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed zonder differentieelblok h300 l600
Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h400 l600
Kit hoofdapp. 800/1000 vert dir. bed. h600 l600
Kit hoofdapp. 800/1000 vert afneemb. bed. h400 l600
Kit hoofdapp. 1000/1250 vert. dir. bed. h600 l600
Kit hoofdapp. 250A hor dir. bed h200 l600
Kit hoofdapp. 400/630 zonder diff vert bed. h400 l600
Kit hoofdapp. 400/630 met/zonder diff vert bed. h600 l600
Kit hoofdapp. 400/630 met/zonder diff hor bed. h200 l600
Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.150mm 1R. 24 M.
Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.200mm 1R. 24 M.
Uitrustingskit voor klemmem h.150mm 1R. 22 M.
PLASTRON 3 APP MAAT H200 L600
Afdeckplaat 2 app. 92*92 + 3 lampen 22,5 h.200mm b.600mm
kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontaal, met of zonder diff
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal, gemotoriseerd
Uitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. m/z diff. - h125/160 l500 h300 vert.
Kit kl. II voor gemot. mod. omsch. l500 h300
Uitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. zonder diff. - h125/160 l500 h150 hor.
Kit kl. II voor hoofdapp. gemotoriseerde bed. zonder diff. x250 l500 h300 vert.
Uitr.kit kl. II vr hoofdapparaten dir draaibed. met diff. h250 l500 h400 vert.
Kit klasse II hoofdapp. 800/1000 vert draaibed. h600 l600
kit klasse II hoofdapp. 800/1000 hor. bed. h400 l600
Volle deur h.1900mm voor cel b.700mm
Open kabelinvoerplaat b.1000mm d.600mm
Kabelinvoerplaat alu voor quadro+
Geschroefd kokerpaneel h.1900mm b.300mm
Geschroefd wandpaneel h.1900mm b.1000mm
Geschroefd wandpaneel h.1900mm b.700mm
Geschroefd zijpaneel h.1900mm b.600mm
Verbindingskit sokkel/sokkel
Sokkel h.100mm voor cel b.1000mm d.600mm
Soepele aansluiting 6mm² 40A
Soepele aansluiting 6mm² 40A
Soepele aansluiting 10mm² 63A
Soepele aansluiting 10mm² 63A
Draadschoenen voor soepele kabels 6mm²
Soepele aansluiting 6mm² 40A blauw
Soepele aansluiting 6mm² 40A zwart
Soepele aansluiting 10mm² 63A blauw
Soepele aansluiting 10mm² 63A zwart
Volle afdekplaat h.70mm b.600mm
Volle afdekplaat h.50mm b.600mm
Volle afdekplaat h.150mm b.600mm
Volle afdekplaat h.200mm b.600mm
Afdekplaat met venster h.200mm b.600mm
Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
Volle afdekplaat h.400mm b.600mm
Volle afdekplaat h.600mm b.600mm
Volle afdekplaat h.100mm b.600mm
Vierpolige steun voor cu baren plat
Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde
Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde
Vierpolige steunen voor cu baren 20x5mm
Kit barenstel Cu voor 4 baren van 5 mm
Kit barenstel Cu voor 2 baren van 10 mm
Schroef M6 x 12 met ring
Schroef M10x30 met ring
Schroeven M6 x 12
Kit 2 functionele montagestijlen h.1800mm
Set van 2 bevestigingssteunen voor afdekplaten - h. 1800 mm
Set van 2 gedeeltelijke functionele montagestijlen - h. 150 mm
Set van 2 gedeeltelijke functionele montagestijlen - h. 200 mm
Set van 2 gedeeltelijke functionele montagestijlen - h. 300 mm
Set van 2 gedeeltelijke functionele montagestijlen - h. 400 mm
Set van 2 gedeeltelijke functionele montagestijlen - h. 600 mm
Kit 2 functionele montagestijlen h.1600mm
Set van 2 bevestigingssteunen voor afdekplaten - h. 1600 mm
Kit laterale verbinding
Bevestigingshoeksteun
Zelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)
Set van 10 haken voor barenstellen UC895E/UC896E, lengte 2000 mm
Bevestigingstoebehoren voor barenstellen UC895E/UC896E
Clipsmoeren en schroeven M5
Metalen tussenschotten h.80mm M6 schroeven
Cu baar 20x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm
Geperforeerde cu baar M10 50x5mm lengte 1750mm
Geperforeerde Cu-baar 50 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
Verbindingsklemmen voor BM 160/250A horizontaal
Geperforeerde cu baar M10 63x5mm lengte 1750mm
Geperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
Geperforeerde cu baar M10 80x5mm lengte 1750mm
Geperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
Geperforeerde cu baar M10 100x5mm lengte 1750mm
Geperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450
Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 900
Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
Omhulde cu baar soepel 32x6mm 630A lengte 2000mm
Omhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm
Omhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
Omhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
Symmetrische rail h.15mm l.2000mm
Stel van 4 montagestijlen h.1900mm
Verticale verdeelstijl h.1800mm
Geperf. dwarsstuk met schroeven d.600mm h.25mm
Geperf. dwarsstuk met schroeven d.600mm h.50mm
Set van 2 rails voor barenstellen UC895E/UC896E, lengte 2000 mm
Kit schermschot lengte 620mm
2 vierpolige schuine steunen voor cu baren
Schermschot voor steun UC820
Schermschot voor steun UC826
Schermschot lengte 1000mm
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09