Kader boven en onder b.700mm d.800mm FN013E
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Railkoper 23 producten beschikbaar -
Afdekstrook 2 producten beschikbaar -
Kit voor inbouwapparatuur 33 producten beschikbaar -
Toebehoren algemeen 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
Coderingsstroken 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
- Railkoper
- Afdekstrook
- Kit voor inbouwapparatuur
- Toebehoren algemeen
- Montagetoebehoren
- Coderingsstroken
- Basiselement
- Bovenplaat voor verdeelkast
- Zij-/achterpaneel
- Bout
- Bouwunit - schakelaar
- Afdekplaat voor behuizing
- Railhouder
- Aardrail
- Verdeelklemmen
- Montageplaat
- Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging
- Installatiegoot
- Bedradingskoker
- DIN-rail
- Scharnier voor verdeelsystemen
- Ventilatie voor verdeelkast
- Vierkante kooimoer
- Bedradingskanalen
- Kabel- en buisinvoer
- Deur/bedieningspaneel
-
UC967EGeperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC843 -
UC832Cu baar 20x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm
-
UC842Cu baar 32x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm
-
UC844Geperforeerde cu baar M10 50x5mm lengte 1750mm
-
UC844EGeperforeerde Cu-baar 50 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC875Verbindingsklemmen voor BM 160/250A horizontaal
-
UC922Geperforeerde cu baar M10 63x5mm lengte 1750mm
-
UC922EGeperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC966Geperforeerde cu baar M10 80x5mm lengte 1750mm
-
UC966EGeperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC967Geperforeerde cu baar M10 100x5mm lengte 1750mm
-
UT87EGeperf.koperen rail , quadro system, 25x5 mm, L1750mm
-
UC968E -
UM30A1Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450
-
UM30A3Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
-
UM30A5Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
-
UM92WOmhulde cu baar soepel 32x6mm 630A lengte 2000mm
-
UM92XOmhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm
-
UM92YOmhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
-
UC011Hkit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600
-
UC262PRkit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontaal, met of zonder diff
-
UC163PDkit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
-
UC163Pkit 2xBM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
-
UC162Pkit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontaal
-
UC233EMPLASTRON 3 APP MAAT H200 L600
-
UC234EMAfdeckplaat 2 app. 92*92 + 3 lampen 22, 5 h.200mm b.600mm
-
UC331SUitrustingskit kl. II vr man. omschakelaar HI45x 125/400A, 300 x 600 mm
-
UC335SUitrustingskit kl. II vr man. omschakelaar HI45x 630A, 400 x 600 mm
-
UC263Pkit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
-
UC013HKit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600
-
UC021HKit hoofdapp. 250A vert dir. bed zonder differentieelblok h300 l600
-
UC023HKit hoofdapp. 250A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h400 l600
-
UC127HKit hoofdapp. 250A hor dir. bed h200 l600
-
UC141HKit hoofdapp. 400/630 zonder diff vert bed. h400 l600
-
UC145HKit hoofdapp. 400/630 met/zonder diff vert bed. h600 l600
-
UC147HKit hoofdapp. 400/630 met/zonder diff hor bed. h200 l600
-
UC466PRkit 2xBM Quadro.system H3+P630, 600x600, verticaal, met of zonder diff
-
UC263PDkit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
-
UC263PMkit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal, gemotoriseerd
-
UC323HUitr.kit kl. II vr hoofdapparaten dir draaibed. met diff. h250 l500 h400 vert.
-
UC321HMKit kl. II voor hoofdapp. gemotoriseerde bed. zonder diff. x250 l500 h300 vert.
-
UC321HUitr.kit kl II vr hoofdapp. dir draaibed. zonder diff. h250 l500 h300 vert.
-
UC313HUitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. zonder diff. - h125/160 l500 h150 hor.
-
UC311HUitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. m/z diff. - h125/160 l500 h300 vert.
-
UC236Volle afdekplaat h.600mm b.600mm
-
UC233TAfdekplaat met venster h.200mm b.600mm
-
UC301Montageplaat 4 meetapp. + omschak., quadro evo, 200x600mm
-
UC237Frontale afdekplaat, q. evo, 800x600mm
-
UC230Volle afdekplaat h.70mm b.600mm
-
UC231Volle afdekplaat h.50mm b.600mm
-
UC232Volle afdekplaat h.150mm b.600mm
-
UC233Volle afdekplaat h.200mm b.600mm
-
UC234Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
-
UC235Volle afdekplaat h.400mm b.600mm
-
UC249Volle afdekplaat h 100 x b 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC239Volle afdekplaat h.100mm b.600mm
-
UC240Volle afdekplaat h75 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC241Volle afdekplaat h50 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC242Volle afdekplaat h150 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC243Volle afdekplaat h200 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC244Volle afdekplaat h300 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
-
UC245Volle afdekplaat h400 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
-
UC246Volle afdekplaat h600 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
Technische eigenschappen
-
Hoogte120 mm
-
Breedte800 mm
-
Diepte700 mm
-
MateriaalStaal
-
KleurHelderwit
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FN013E
Kader boven en onder b.700mm d.800mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF529,86 kB