Quadro kast h.2010mm b.900mm d.260mm FM309

EAN-nummer
3250612633098
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
  • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 2 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
  • Venti­la­tie­plaat 1 producten beschikbaar
  • Zij-/ach­ter­pa­neel 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 50 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    2010 mm
  • Breedte
    900 mm
  • Diepte
    260 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Type slot
    Speciaal gereed­schap
  • Slag­vastheid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    2
  • Aantal rijen
    13
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Sokkel
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Mate­riaal
    Staal
Deksel, deur
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten