The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • quadro - uitrus­tings­kits
    • UC700
    EAN-nummer
    3250610133224
    Verpakking
    1 Stuk
    • quadro - uitrus­tings­kits

    UC700

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    UC700

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      700 mm
    • Breedte
      700 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zink
    • Mate­riaal
      Metaal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC700
    PDF
    RoHS report UC700
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC700 | Hager Belgium

      Afbeelding UC700

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC700 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC700

      Productdatablad nl-NL 2026-11-05

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC834 - Schermschot  lengte 1000mm
      UC834
      Schermschot lengte 1000mm
    • 2
      UC288 - Universeel dwarsstuk b.185mm
      UC288
      Universeel dwarsstuk b.185mm
    • 3
      JP003 - Vergrendelbare afdekstrook 10 M.
      JP003
      Vergrendelbare afdekstrook 10 M.
    • 4
      UC827 - Schermschot voor steun UC820
      UC827
      Schermschot voor steun UC820
    • 5
      UC830 - Vierpolige steunen voor cu baren 20x5mm
      UC830
      Vierpolige steunen voor cu baren 20x5mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België