Faire le plein d’électricité autoproduite:
avec witty solar
![Maison moderne avec panneaux solaires et borne de recharge pour véhicule électrique](https://assets.sc.hager.com/fr-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/witty/hager-solar_witty-high.jpg?h=640&la=fr-ch&hash=463A9E9A4107680A31657BD258D95F70)
Charge sécurisée et
fiable à domicile
witty solar ajoute une dimension novatrice aux avantages de witty start : une charge optimisée via l’installation photovoltaïque domestique. Grâce à la commutation de phase dynamique, il est également possible de renoncer en grande partie à l’achat d’électricité sur le réseau public. Le gestionnaire d’énergie et la borne de charge garantissent une utilisation maximale de l’électricité produite par la propre installation PV – et donc des coûts d’électricité réduits.
![](https://assets.sc.hager.com/fr-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/witty/witty-solar_seite_squ.jpg?w=1000&hash=B66BBFC24809158C1CF31E2DC4EEA939)
En un coup d’œil
Caractéristiques et avantages
En savoir plus sur la commutation
de phase automatique
Avec witty solar, les courants de charge sont optimisés et les coûts sont réduits. La commutation de phase automatique de la borne de charge assure l’utilisation efficace du courant de charge. witty solar adapte en permanence le courant de charge à la puissance de charge actuelle de l’installation solaire, car il n’est pas toujours nécessaire de charger une voiture électrique avec la totalité des 22 kW. Souvent, quelques kilowatts suffisent pour recharger en douceur une voiture électrique pendant de nombreuses heures. Pour éviter que de l’énergie supplémentaire ne se perde dans une batterie pleine après la charge complète, witty solar intervient de manière fiable : une charge complète optimale tout en garantissant des coûts d’électricité réduits.
![](https://assets.sc.hager.com/fr-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/witty-familie-solar_parkplatz_ladestation.jpg?w=1000&hash=7E6E31819409C86D431397AEB3555225)
Une plus grande autosuffisance énergétique
Gérer l’énergie
Le gestionnaire d’énergie peu encombrant flow gère les flux d’énergie vers les consommateurs de la maison et vers la borne de charge. Il automatise l’utilisation optimale de l’électricité PV autoproduite. Pour cela, il utilise le protocole de communication SG Ready.
![witty solar controller](https://assets.sc.hager.com/fr-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/witty/witty_solar_energiemanagement-controller.jpg?w=1000&hash=E08E4848D699B35BC84981AB65971DCA)