Nouvelles réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC fv+
La nouvelle famille de produits fv+ est la génération optimisée des réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC jusqu’à 2000 A pour le système de jeux de barres de 185 mm. Elle peut être utilisée dans les systèmes de distribution d’énergie homologués unimes H, unimes P et univers N. Elle convient aussi parfaitementpour une utilisation dans les cabines de distribution de câbles et dans la construction de tableaux conventionnels jusqu’à 1600 A.
Utilisation flexible et polyvalente
Utilisable dans les systèmes de distribution d’énergie homologués unimes H, unimes P et univers N. Convient également pour une utilisation dans les cabines de distribution de câbles et dans la construction de tableaux conventionnels jusqu’à 1600 A.
Bornes de raccordement variées
Permettent le raccordement de sections de conducteurs plus importantes ainsi que le traitement de conducteurs en aluminium et en cuivre.
Plusieurs modes de fixation
La fixation par vis, crochets ou adaptateurs garantit une installation adaptée à chaque application.
Processus de projet efficaces
Les composants préassemblés réduisent le temps de montage, limitent les sources d’erreur et assurent une mise en service plus rapide.
Transformateurs de courant adaptés
Disponibles pour toutes les applications et toutes les tailles d’armoires dans la gamme d’accessoires.
Barrettes sectionneuses NH – extensibles en toute flexibilité
Disponibles en option avec appareil de mesure pour une surveillance confortable de l’énergie et des charges.

Hagercad
Le logiciel de conception de distribution électrique qui simplifie la planification et la documentation des installations. Conçu pour des projets multi-résidentiels et commerciaux, il permet de concevoir des installations jusqu’à 4 000 A. Hagercad 7 propose à présent 3 éditions pour répondre à vos attentes : Basic, Expert et Premium.
Plus d'information sur fv+
- pdf854,62 KB