Neue fv+ NH-Siche­rungs­last­schalt­leisten 

Die neue Produkt­fa­milie fv+ ist die opti­mierte Gene­ra­tion von NH- Siche­rungs­last­schalt­leisten bis 2000 A für das 185-mm-Sammel­schie­nen­system. Sie ist in die bauart­ge­prüften Ener­gie­ver­teil­sys­teme unimes H, unimes P und univers N einsetzbar. Weiter eignet sie sich hervor­ra­gend für den Einsatz in Kabel­ver­teil­ka­binen und im konven­tio­nellen Schalt­an­la­genbau bis 1600 A.

fv-plus_1080x720

Video thumbnail play

Für maxi­male Stabi­lität und hohe Verfüg­bar­keit in Ihrer Ener­gie­ver­tei­lung

Produkt­ein­gen­schaften der NH- Siche­rungs­schalt­leisten fv+

fv plus

Paral­lel­ge­führte Schalt­me­chanik

Die Paral­le­löff­nung sorgt für eine kontrol­lierte Tren­nung pro Phase und redu­ziert die Licht­bo­ge­n­energie deut­lich. Dies erhöht die Betriebs­si­cher­heit und verlän­gert die Lebens­dauer der Produkte und der Ener­gie­ver­tei­lung. Der inte­grierte Über­greif­schutz stellt voll­stän­digen Berüh­rungs­schutz sicher. Damit gewähr­leistet die Produkt­fa­milie fv+ eine durch­gängig auf Sicher­heit ausge­rich­tete Anwen­dung.

Berüh­rungs­lose Siche­rungs­ent­nahme

Der Entrie­ge­lungs­knopf ist aussen am Deckel ange­bracht und ermög­licht einen schnellen, wartungs­freund­li­chen Einsatz und Austausch der Sicherung. Eine Grös­sen­kenn­zeich­nung auf den Knöpfen erleich­tert die Orien­tie­rung und unter­stützt effi­zi­ente Abläufe im Service­fall.

Schalt­de­ckel-Stopp­me­cha­nismus

Nach dem Öffnen bleibt der Deckel sicher in Posi­tion und ist bereit zur kontrol­lierten Entnahme. Durch Betä­tigen des Stopp-Riegels lässt sich der Deckel präzise lösen. Die Ausfüh­rung gewähr­leistet Stabi­lität und sichere Abläufe auch bei häufigem Schalt­vor­gang.

Front­sei­tige Klar­sicht­ab­de­ckung

Für eine schnelle und über­sicht­liche Sicht­prü­fung sowie zur Prüfung der Grösse der NH-Sicherung ist das Sicht­fenster neu voll trans­pa­rent. Zur Span­nungs­prü­fung ist ein Prüf­loch inte­griert. Zusätz­lich lässt sich das Sicht­fenster aus Sicher­heits­gründen neu nur noch mit einem kleinen Schrau­ben­zieher öffnen.

Optio­nale elek­tro­ni­sche Siche­rungs­über­wa­chung

LED-Indi­ka­toren zeigen den Zustand jeder Phase separat an, NO/NC-Kontakte ermög­li­chen eine zuver­läs­sige Fern­si­gna­li­sie­rung eines Siche­rungs­aus­falls. Eine inte­grierte Test­taste erleich­tert Funk­ti­ons­prü­fungen. Isola­ti­ons­prü­fungen können durch­ge­führt werden, ohne die Sicher­heits­über­wa­chung trennen zu müssen.

Abschliess­bare Park­po­si­tion

Sie ist neu bei jeder Baugrösse möglich. Der Deckel kann hierzu problemlos umge­dreht im Käfig einge­setzt werden. Eine Verrie­ge­lung per Vorhän­ge­schloss ist front­seitig möglich. Bei 1-poligen Geräten ist jeder einzelne Deckel abschliessbar, bei 3-poligen erfolgt die Verrie­ge­lung aller Polleiter gemeinsam. Prak­tisch: Der Abschliess­stift kann direkt im Gerät aufbe­wahrt werden.

von


Flexibel und viel­seitig einsetzbar

Einsetzbar in bauart­ge­prüfte Ener­gie­ver­teil­sys­teme unimes H, unimes P und univers N. Dazu auch als Einsatz in Kabel­ver­teil­ka­binen und im konven­tio­nellen Schalt­an­la­genbau bis 1600 A.


Verschie­dene Anschluss­klemmen

unter­stützen grös­sere Leiter­quer­schnitte sowie die Verar­bei­tung von Alumi­nium- und Kupfer­lei­tern.

 

Mehrere Befes­ti­gungs­arten

per Schrauben, Haken oder Adapter ermög­li­chen eine anwen­dungs­ge­rechte Instal­la­tion.

 

Effi­zi­ente Projek­t­ab­läufe

Vormon­tierte Kompo­nenten redu­zieren den Monta­ge­auf­wand, mini­mieren Fehler­quellen und sorgen für eine schnel­lere Inbe­trieb­nahme.

 

Passende Strom­wandler

stehen für alle Anwen­dungen und Baugrössen im Zube­hör­port­folio zur Verfü­gung.

 

NH-Last­schalt­leisten – flexibel erwei­terbar

Optional mit Mess­gerät für eine komfor­table Energie- und Last­über­wa­chung.

fv-plus NH Lastschaltleisten

Hagercad

Das Soft­ware­paket für die Elek­tro­pla­nung, was die Planung und Doku­men­ta­tion von Elek­tro­in­stal­la­tionen verein­facht. Hagercad wurde für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bau­pro­jekte entwi­ckelt und kann für die Planung von Instal­la­tionen bis 4000 A einge­setzt werden. Hagercad gibt es in 3 Versionen, die an Ihre Bedürf­nisse ange­passt sind: Basic, Expert und Premium.

hagercad header

Hagercad

 


fv-plus NH Lastschaltleisten

Ener­gie­ver­teil­system unimes H

Mehr Über­sicht für grosse Aufgaben: Je mehr Energie fliesst, desto wich­tiger wird das Thema Sicher­heit. Mit dem Ener­gie­ver­teil­system unimes H bietet Hager die Möglich­keit, bauart­ge­prüfte Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lungen bis zu 4'000 A flexibel und zuver­lässig zu reali­sieren.

fv plus

Vertei­ler­system univers N

Die univers-Vertei­ler­schränke erfüllen sämt­liche Anfor­de­rungen an zeit­ge­mässe Elek­tro­in­stal­la­tionen in Wohn-, Büro- und Indus­trie­ge­bäuden, von der Unter- bis zur Haupt­ver­tei­lung.

 


Mehr Infor­ma­tionen zur fv+ NH-Siche­rungs­last­schalt­leiste