Adaptateurs de jeux de barres pour disjonc­teurs h3+

Le système de cava­liers weber.multiline est conçu pour un entraxe de jeux de barres de 60 mm et convient aux config­ur­a­t­ions de systèmes tripolaires et tétr­a­polaires jusqu’à 1600 A. Grâce au nouvel adaptateur, il est désor­mais poss­ible d’inté­grer égal­ement les disjonc­teurs et inter­rupt­eurs-sect­ionneurs inno­vants h3+ dans weber.multiline.
adaptateur-de-jeux-de-barres-h3+

En un coup d’oeil

  • Connexion simple et rapide des disjonc­teurs
  • Adaptateurs pour systèmes tripolaires et tétr­a­polaires
  • Pour barres plates et barres prof­i­lées double T jusqu’à 1600 A
  • Couvercles cache-bornes h3+ pour une sépar­ation propre et une prot­ec­tion contre les contacts acci­d­entels


Excel­l­ente perf­or­m­ance Disjonc­teurs h3+ 

Quand la taille d’un bâti­ment s’accroît, les besoins en énergie ne sont pas les seuls à augm­enter. Les exigences en matière de dispositifs de prot­ec­tion augm­entent égal­ement. Avec la mesure d’énergie inté­grée (préci­sion classe éner­gé­tique 1), les fonc­t­ions de prot­ec­tion complète et la connexion pour comm­un­i­ca­tion, les nouveaux disjonc­teurs compacts h3+ de Hager répondent à toutes les exigences.

Disjoncteur tripolaire Hager de 630A sur fond blanc

Vous voulez en savoir davan­tage? 

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.