Sammel­schie­ne­n­ad­apter für Leis­tungs­schalter h3+

Das weber.multiline Reiter­system ist für 60 mm Sammel­schie­nen­ab­stand konzi­piert und eignet sich für 3- und 4- polige System­auf­bauten bis 1600 A. Dank der neuen Adapter lassen sich nun auch die inno­va­tiven Leis­tungs- und Last­trenn­schalter h3+ in weber.multiline inte­grieren.
Sammelschienenadapter H3+

Die Vorteile auf einen Blick

  • Schnelle und einfache Kontak­tie­rung der Leis­tungs­schalter
  • Adapter für 3- und 4-polige Systeme
  • Für Flach­schienen und Doppel-T-Profil­schienen bis 1600 A
  • Anschluss­rau­m­ab­de­ckungen h3+ für saubere Abschot­tung und Berüh­rungs­schutz

Starke Leis­tungs­schalter h3+

Mit der Grösse eines Gebäudes wächst nicht nur der Ener­gie­be­darf. Es steigen auch die Anfor­de­rungen an die Schutzgeräte. Mit der inte­grierten Ener­gie­mes­sung (Genau­ig­keit Ener­gie­klasse 1), den umfas­senden Schutz­funk­tionen und der Kommu­ni­ka­ti­ons­an­bin­dung werden die neuen h3+ Kompakt­leis­tungs­schalter von Hager allen Anfor­de­rungen gerecht.

Hager dreipoliger 630A Leistungsschalter

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unserem Spezia­listen beraten.