Des solutions Hager à 2788 m d’altitude
Au cœur des hautes montagnes, entourée de glace et de neige, se dresse la cabane du Mutthorn. La première cabane autonome du CAS, entre Kandersteg et Stechelberg, entre Kiental et Lötschental, accessible uniquement via le glacier. Pour cet ouvrage particulier, Hager a livré des solutions pour la distribution de l’énergie, le cheminement des câbles ainsi que les prises et les interrupteurs résistants aux intempéries.
image: Architekturbüro ARC176
Électrotechnique de Hager
Hager garantit un standard d’aménagement haut de gamme avec des solutions bien pensées qui assurent une alimentation et une commande en énergie fiables, sans interruption et confortables.


Le canal d’installation LFH sans halogène garantit un cheminement structuré et sûr des câbles. Il répond aux exigences élevées en matière de sécurité, de longévité et de confort d’installation.

Dans les environnements un peu plus exigeants, le programme de prises et d’interrupteurs robusto, résistant aux intempéries et robuste, a toujours fière allure. Avec son design tridimensionnel aux formes arrondies, les appareils adoptent un langage fidèle à son époque. Et en Suisse, c’est la seule gamme résistante disponible en quatre coloris standard.

À l’intérieur, les prises et interrupteurs apparents kallysto offrent des aménagements intérieurs élégants. Les nombreuses possibilités de personnalisation ne laissent rien à désirer en matière de conception, de planification et de réalisation.

Produits Hager mis en oeuvre
Projet et participants
Maître d’ouvrage : CAS Weissenstein
Architecte : ARC1706 AG, Zurich
Installation : Elentech, Langnau dans l’Emmental
Concepteurs d’installations électriques : Elentec, Langnau dans l’Emmental
TAB : ELVA AG, Berne