Une effi­cacité éner­gé­tique future avec Hager : Hôpital Tiefenau, Berne

L’hôpital Tiefenau, situé au nord de la ville de Berne, a été fondé en 1913 en tant que deuxième hôpital de ville. Aujourd’hui, il fait partie de l’Insel Gruppe, qui comp­rend, outre l’Inse­ls­pital, les hôpi­taux régio­naux d’Aarberg, de Belp, de Münsingen et de Riggisberg. En colla­bora­tion avec les hôpi­taux régio­naux, l’hôpital de ville Tiefenau assure les soins de base à proxi­mité du domi­cile.


Hotel Valies Roermond

Assai­ni­sse­ment tech­nique
complet des bâti­ments

L’hôpital a été rénové et Hager a contribué à la réno­vation de l’ense­mble de la centrale tech­nique. L’état des installa­t­ions tech­niques de l’hôpital Tiefenau néces­sitait un assai­ni­sse­ment tech­nique complet des bâti­ments. La centrale tech­nique, dont les installa­t­ions élec­triques et de chauf­fage, les mesures de prot­ec­tion incendie et les travaux généraux d’assai­ni­sse­ment des bâti­ments, ont été réalisés.


Avec des inve­st­i­sse­ments de 11,3 mill­ions de francs, l’Insel Gruppe s’est ainsi assuré l’exploi­ta­tion durable de l’hôpital Tiefenau. Il convient de souligner que tous les travaux d’assai­ni­sse­ment ont été réalisés durant le fonc­t­ionnement des services hospi­ta­liers.


Produits et solut­ions de Hager

L’installa­tion unimes H est la pièce maîtresse de la nouvelle distri­bution d’énergie dans l’hôpital Tiefenau. Elle tran­sporte l’énergie élec­trique sans pertes des tran­sf­or­ma­teurs jusqu’à la prise de courant. On utilise pour cela une distri­bution princi­pale basse tension homologuée de Hager. L’enre­gi­s­trement de la consomm­a­tion d’énergie permet désor­mais une comm­ut­a­tion et un contrôle plus effi­caces des besoins en énergie.



unimes H - la pièce maîtresse de la nouvelle distri­bution d’énergie dans l’hôpital Tiefenau.

Le système de distri­bution d’énergie unimes H est la plate­f­orme flexible jusqu’à 4000 A qui peut être config­urée exac­tement pour des situ­a­t­ions de construc­tion comp­lexes. unimes H assure la disponi­bi­lité et contribue à une utilisa­tion effi­cace de l’énergie.

 

Référence Hôpital Tiefenau

Produits Hager mis en œuvre


série LL

Série LL

 
Tempower2

TemPower2

 
unimesH

Le système de distri­bution d’énergie weber.unimes-H

 


Projet et parti­ci­pants 

Année de construc­tion : 2020

Maître d’ouvrage : Hôpital Tiefenbau, Berne

Installa­t­ions de distri­bution : Scherler AG, Oster­m­un­digen