TemPower2
Les disjoncteurs de construction ouverte TemPower2 résultent d’une recherche de marché intense: une puissance maximale pour un minimum de volume. Ces disjoncteurs passent pour être très robustes et faciles d’entretien.
Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable
Les disjoncteurs de construction ouverte (système débrochable) sont plus faciles d’entretien et conviennent comme alimentation de transformateur et comme disjoncteurs de départ pour des courants de 800 à 4000 A. La catégorie d’utilisation B permet une meilleure sélectivité par rapport aux disjoncteurs ou appareils de protection montés en aval.
Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe
Les disjoncteurs de construction ouverte (système à encastrement fixe) conviennent comme alimentation de transformateur et comme disjoncteurs de départ pour des courants de 800 à 4000 A. La catégorie d’utilisation B permet une meilleure sélectivité par rapport aux disjoncteurs ou appareils de protection montés en aval.