Mit Hager ener­gie­ef­fi­zient in die Zukunft:
Spital Tiefenau, Bern 

Das Spital Tiefenau im Norden der Stadt Bern ist im Jahr 1913 als zweites Stadt­spital gegründet worden. Heute gehört es zur Insel Gruppe, zu der nebst dem Insel­spital die Land­spi­täler Aarberg, Belp, Münsingen und Riggis­berg zählen. Zusammen mit den Land­spi­tä­lern stellt das Stadt­spital Tiefenau die wohn­orts­nahe Grund­ver­sor­gung sicher.


Hotel Valies Roermond

Umfas­sende gebäu­de­tech­ni­sche Sanie­rung

Das Spital wurde saniert, dabei hat Hager die Erneue­rung der gesamten Tech­nik­zen­trale beige­steuert. Der Zustand der tech­ni­schen Anlagen im Spital Tiefenau machte eine umfas­sende gebäu­de­tech­ni­sche Sanie­rung erfor­der­lich. Die Tech­nik­zen­trale, darunter Heiz- und Elek­tro­an­lagen, Brand­schutz­mass­nahmen und gene­relle Sanie­rungs­ar­beiten an den Gebäuden wurden ausge­führt.

Mit Inves­ti­tionen in Höhe von 11,3 Millionen Franken sicherte sich die Insel Gruppe so den nach­hal­tigen Betrieb des Spitals Tiefenau. Bemer­kens­wert ist, dass alle Sanie­rungs­ar­beiten bei laufendem Spital­be­trieb ausge­führt wurden.

 

Produkte und Lösungen von Hager

Die Anlage unimes H ist das Herz­stück der neuen Ener­gie­ver­tei­lung im Spital Tiefenau. Sie trans­por­tiert die elek­tri­sche Energie ohne Verluste von den Trafos bis zur Steck­dose. Dabei wird eine typen­ge­prüfte Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lung von Hager einge­setzt. Neu wird der Ener­gie­ver­brauch erfasst, um den Ener­gie­be­darf effi­zi­enter schalten und steuern zu können.

 

 



unimes H - das Herz­stück der neuen Ener­gie­ver­tei­lung im Spital Tiefenau

Das Ener­gie­ver­teil­system unimes H ist die flexible Platt­form bis 4’000 A, die sich exakt auf komplexe bauliche Situa­tionen konfi­gu­rieren lässt. unimes H stellt die Verfüg­bar­keit sicher und leistet einen Beitrag zum effi­zi­enten Ener­gie­ein­satz.

 

 

Referenz Spital Tiefenau

Einge­setzte Hager-Produkte


serieLL

Serie LL

 
Tempower2

TemPower2

 
unimesH

weber.unimes-H-Ener­gie­ver­teil­system

 

Projekt und Betei­ligte

Baujahr : 2020

Bauherr­schaft : Spital Tiefenbau, Bern

Schalt­an­lagen: Scherler AG, Oster­mun­digen