Toma SCHUKO con cargadores USB tipo A y C.

  

Solución compacta. 3 en 1.

¿Carga flexible en todas partes? No hay problema con las nuevas tomas SCHUKO con cargadores USB A+A y A+C. Carga tres dispositivos a la vez si es necesario. Esto es aún más práctico porque muchos dispositivos hoy en día ya no se suministran con adaptadores de corriente. La solución compacta 3 en 1 es perfecta para el hogar, perfecta para los negocios, perfecta para el área pública.

 


Ventajas: 

Flexible
- 3 conexiones en un dispositivo: 230V (16A), USB-A
y USB-C
- No necesita fuente de alimentación

Carga rápida
- Carga USB rápida con un máximo de 3 A
- Carga permanente de ambos puertos
- Seguridad probada: Safety Plus

Diseño
- Disponible en varias gamas de las series berker: S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3, Q.7, K.1 y K.5
 

SCHUKO+usb

Toma SCHUKO con cargador USB A+C
Con una corriente de carga máxima de 3 A.

El nuevo mecanismo 3 en 1 ofrece la máxima comodidad de carga. Ambos puertos USB se cargan simultáneamente sin alternar. Por ejemplo, es posible tener al mismo tiempo conectada una lámpara de mesa en la toma Schuko, mientras se carga un teléfono móvil con conector USB-A así como una tableta con conector USB-C. 



- Toma SCHUKO: 230 V, 16 A

- Puerto USB-A: corriente de carga máxima de 2,4 A

- Puerto USB-C: corriente de carga máxima de 3 A
SCHUKO+USB K5

Más seguridad con
Safety Plus

Las tomas SCHUKO con certificado Safety Plus cumplen los requisitos más exigentes de la nueva norma
DIN VDE 0620:2021-02.

 

SCHUKO+USB K5

usb_a+C

Las soluciones con cargador USB A+A y USB A+C están disponibles en las siguientes series berker:

berker serie B.3

usb_a+C

Solución disponible en las siguientes series berker en versión USB A+A y USB A+C:

berker serie B.7

usb_a+C

Solución disponible en las siguientes series berker en versión USB A+A y USB A+C:

berker serie K.1

usb_a+C

Solución disponible en las siguientes series berker en versión USB A+A y USB A+C:

berker serie K.5

Toma Schuko USB AA berker serie Q1

Solución disponible en las siguientes series berker en versión USB A+A y USB A+C:

berker serie Q.1

usb_a+C

Solución disponible en las siguientes series berker en versión USB A+A y USB A+C:

berker serie Q.3

usb_a+C

Solución disponible en las siguientes series berker en versión USB A+A y USB A+C:

berker serie Q.7

usb_a+C

Solución disponible en las siguientes series berker en versión USB A+A y USB A+C:

berker serie S.1


Bien preparado
Instalación rápida

Una toma convencional puede reemplazarse fácil y rápidamente por la nueva toma SCHUKO con cargador USB. Sin necesidad de nuevas conexiones ni modificaciones de las instalaciones.

1. Profundidad de instalación: 32 mm

Debido a la incorporación de los dos puertos USB, el mecanismo es un poco más profundo (aprox. 32 mm) de lo que es habitual en las series berker.  Aún así, cumple con los requisitos actuales de DIN VDE 0620:2021-02.

2. Introducir una caja de empotrar adecuada

Debido a que el mecanismo es más profundo, se recomienda utilizar también una caja de conexiones/interruptores más profunda para tener suficiente espacio de cableado para los cables de conexión.

3. Cableado con hilos de 1,5 mm²

El dispositivo se puede cablear con cables de 1,5 mm² y se puede conectar un cable de 2,5 mm² . Tomas aptas para cable flexible.

 


Todas las características y ventajas de la nueva gama, en este documento.

Imagen portada flyer Toma Schuko USB AC

Descubre la nueva App series Hager

Nue­va App de Ha­ger Es­pa­ña para la rea­li­za­ción y en­vío por co­rreo elec­tró­ni­co de pre­su­pues­tos de se­ries de me­ca­nis­mos y si­mu­la­ción vir­tual de como que­da el aca­ba­do en la ins­ta­la­ción.
App Series Hager