Series Berker
Tomas de carga USB

En una época en la que los dispositivos móviles desempeñan un papel cada vez más importante, el cargador USB integrado se ha convertido en un compañero indispensable. Para nosotros es esencial poder reaccionar rápidamente a los cambios en el estilo de vida, y por eso encontrará en nuestro catálogo una amplia variedad de tomas USB diseñadas para adaptarse a estas necesidades

tomas USB

Toma USB-C 65W PD
Potencia máxima de carga 

Tomas USB con tecnología de carga rápida universal para USB-C que permite a cargadores y dispositivos la potencia exacta que necesitan, entregando más energia que la carga USB tradicional. Con hasta 65 vatios, laptops, tablets, smartphones, impresoras, pantallas, lámparas y mucho más se alimentan de energía de manera sencilla.

 


USB-C con
Power Delivery

  • Puerto USB-C con 65 W
  • Fácil actualización (se recomienda caja de empotrar)
  • Carga USB de 5-20 V
  • Adecuado, entre otros, para portátiles, monitores y lámparas LED
  • Protocolos de carga compatibles: USB PD, PPS, BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC 4.0
  • Compatible con las series de mecanismos berker S.1, B.x, Q.x y K.x


Tomas de carga USB 
Diseño y función

Elije con flexibilidad entre tomas USB simples de varias series y colores.


usb

USB-C 65 W

berker Q.3 Antracita

usb

USB-C 65 W

berker Q.1 Blanco Polar

usb

USB-C 65 W

berker Q.7 Blanco Polar

usb

USB-C 65 W

berker B.7 Blanco Polar

usb

USB-C 65 W

berker K.1 Antracita

usb

USB-C 65 W

berker K.5 Aluminio

USB-C 65 W

berker S.1 Blanco Polar



Información adicional: