berker Arsys

Cada interior es diferente, y por tanto el concepto de interruptor debe ser también único. La serie Berker con un diseño elegante, unos colores tan atractivos como intemporales y materiales tales como el acero inoxidable, ofrece una amplia variedad de productos que se adapta a casi cualquier ambiente.

berker Arsys / Foto ambiente


Funciones

Tecla simple

Tecla simple

 

Tecla con indicador luminoso

Selector rotativo

 

Toma Schuko

Toma SCHUKO

 

Toma antena TV

Toma antena TV

 


Acabados

Acrilico naranja / blanco polar

Blanco polar

 

 

Acrilico rojo / Blanco polar

Blanco

 
Piel marrón / Blanco polar

Marrón

 
Madera / Negro

Bronce

 
Hormigón / Blanco polar

Dorado

 
berker Arsys / Acero inoxidable

Acero inoxidable



Nú­me­ro de ele­men­tos (Ver­ti­cal /​ Ho­ri­zon­tal)

1 módulo horizontal

 

2 módulos horizontal
 
3 módulos horizontal
4 módulos horizontal
5 módulos horizontal
5 módulos vertical


Toda la do­cu­men­ta­ción