lumina intense
El interruptor es solo el principio
Las numerosas funciones , algunas electrónicas, que incorpora la gama de la serie lumina intense garantizan a los usuarios el confort necesario en la instalación para el sector residencial y comercial. Abajo en esta página te mostramos algunas de estas funciones.
Con cargador USB C + toma SCHUKO
Toma USB + Schuko
Con la toma USB + Schuko de la serie Lumina de Hager, la practicidad se convierte en confort y diseño.

Regulación
Perfecta
Reguladores
El ajuste de la intensidad de luz mediante reguladores giratorios permite graduar la iluminación. ¡Crea el ambiente perfecto para cada ocasión!

Encender sin
el interruptor
Detector de movimiento
El detector de movimiento lumina hace las cosas más fáciles. Al menos las que incluyen el encender y apagar.

Conexiones
poderosas
Conexionado multimedia
El conexionado multimedia potente y moderno es esencial para un flujo de datos correcto.

Mueve la persiana
sin dificultad
Mecanismos de persianas

Con cargador USB A+C
Ambos puertos USB se cargan simultáneamente sin alternar. Es posible cargar un teléfono móvil con conector USB A a la vez que una tableta con conector USB-C
Las tomas de carga USB son el estándar internacional para dispositivos portátiles y gadgets. Con lumina recupera el 100% de batería, de forma elegante.

Menos cables
Más orden
Un sonido nítido, una gran imagen, y olvídate de cables por todas partes.

¿Quieres saber más?
Consulta la gama de mecanismos lumina en este documento
-
pdf4,12 MB
Documento mecanismos series lumina y cubyko IP55
Documento mecanismos series lumina y cubyko IP55
Series de mecanismos lumina intense para interior y cubyko IP55 para exterior.
Una solución completa para tus instalaciones
Herramientas de ayuda lumina intense
Te ofrecemos más elementos para que conozcas a fondo lumina intense.

Contacta con nosotros
Obtén más información sobre cómo puedes hacer crecer tu negocio con nuestra colaboración, asistencia y soluciones.