KNX-DALI
Tunable White y RGBW
ETS o fácil programación en el estándar DALI-2
Luz LED natural
Controlada dinámicamente
Luz brillante por la mañana, fresca al mediodía y cálida por la noche: esto se puede configurar muy fácilmente: con dispositivos KNX/DALI Tunable White. Adaptan dinámicamente la temperatura de color y el brillo de las lámparas LED al curso natural de la luz del día y los biorritmos humanos. Esto promueve el bienestar, reduce el nivel de estrés y aumenta el rendimiento. Los dispositivos KNX/DALI se recomiendan para control de iluminación constante, simulación de luz diurna o control de iluminación LED inteligente en escuelas, oficinas y fábricas. Ahora hemos hecho que nuestros módulos sean aún más potentes y adaptables para ti.
Planifique con seguridad:
certificación DALI 2
Las nuevas luces imponen nuevas exigencias a la tecnología de atenuación y al electricista que realiza el trabajo. Con el nuevo Gateway DALI Tipo 2, también puedes planificar de forma segura en el futuro: cumple con el estándar IEC 62386 actual y ofrece una interoperabilidad aún mejor con todos los balastos DALI (DALI y DALI 2). De esta manera, la compatibilidad se mantiene incluso cuando se actualizan nuevas luces DALI 2 y se garantiza la disponibilidad del sistema.

Fácil de programar
La nueva pasarela KNX/DALI 2 TYA670WD2 está programada con ETS. También hay un dispositivo de transmisión que puede ponerse en marcha tanto con el ETS como con la programación fácil de Hager: el actuador DALI 4-fold KNX easy. Esto le proporciona un sistema de control de iluminación LED fácil de programar. Además de Tunable White, también puedes usarlo para realizar controles de color RGBW clásicos.
Todo está en la mezcla
Control total del color con DT8
DALI ha demostrado su eficacia muchas veces como protocolo digital para el control de la iluminación. Todos los dispositivos Hager KNX/DALI cumplen con DALI Device Type 8 (DT8) y, por lo tanto, el estándar más alto que se puede lograr actualmente en el control de iluminación LED. La temperatura de color, el brillo y la distribución espacial de la luz se pueden configurar de forma independiente o en combinación: variable continuamente desde blanco cálido (1000 K) hasta blanco frío (10 000 K) a través de Tunable White. La reproducción cromática se acerca mucho a la popular luz incandescente. También puede controlar todos los colores RGBW con el actuador DALI easy. Cada módulo LED se controla con una sola dirección corta. Esto aumenta significativamente el número de módulos de iluminación utilizables. Tenga en cuenta las propiedades físicas de las luces LED.
Áreas de
aplicación:
- Edificios residenciales
- Edificios de oficinas y administración
- Escuelas e instituciones educativas
- Centros de salud y cuidado
- Salas de venta y catering
- Instalaciones de producción y almacenes

Más información sobre DALI
5 hilos: cableado sencillo
Los dispositivos KNX/DALI son tan versátiles en sus funciones como fáciles de instalar: además de los 3 hilos para la tensión de alimentación (230 V), hay 2 hilos para el bus DALI, por donde pasan los balastos electrónicos (ECG) que puede ser controlado. Los cables DALI son de fase cruzada, lo que significa que no importa dónde se conecten. Esto hace que la instalación sea aún más rápida y sencilla. Después del cableado, puede realizar inmediatamente todas las pruebas de funcionamiento necesarias en los balastos electrónicos y los LED.

Posible estructura del sistema DALI
Contacta con nosotros
Obtén más información sobre cómo puedes hacer crecer tu negocio con nuestra colaboración, asistencia y soluciones.