witty solar | Hager

Una solución completa
witty solar

Soluciones de carga para tu hogar.


Punto de carga
witty solar

witty solar mantiene el diseño de witty start pero amplía sus ventajas. Orientado al futuro, permite optimizar la carga y maximizar la eficiencia del sistema fotovoltaico instalado. La interacción entre producción, almacenamiento (si está disponible) y carga de los vehículos eléctricos está asegurada por un gestor energético asociado a witty solar y garantiza el aprovechamiento de toda su producción fotovoltaica, minimizando los costes del consumo de energía de la red.


 

La gestión de 
tu instalación

witty solar es la solución que estás buscando. Permite, por ejemplo, varios modos de carga adaptados a tus necesidades y conmutación dinámica entre monofásica y trifásica. Al mismo tiempo, cuando se combina con el gestor de carga local gestionar su instalación nunca ha sido tan sencillo.

Todo ello con la posibilidad de tener en una misma instalación hasta 3 witty solar conectados, hasta 3 fuentes de energía diferentes y gestión de equipos compatibles con SGReady y PVready.

01

Sensor
Permite el arranque inmediato en Modo Boost.

02

LED indicador de estado
LED frontal indica el modo de funcionamiento del punto de recarga.

03

Control de acceso mediante tarjeta  RFID
Protege tu cargador contra accesos no autorizados.

04

Envolvente robusta
witty solar  también está diseñado para su uso en exteriores. El grado de protección IP55, la resistencia a los rayos UV y el índice de protección contra impactos mecánicos IK10 protegen eficazmente la estación de carga contra la luz solar, la lluvia y el granizo.

 

05

Potenciómetro
Para ajustar manualmente la corriente máxima de carga: siete niveles, de 6A hasta 32A.

06

Conmutación dinámica entre monofásico y trifásico
Para una carga optimizada.

07

Proteción diferencial 6mA DC integrada
Esta característica ofrece la máxima seguridad para las personas a la hora de cargar su vehículo eléctrico. Con witty solar no es necesario instalar un diferencial tipo B, con el consiguiente ahorro de costes y espacio.

08

Toma de carga Tipo 2

Todos los vehículos eléctricos con una capacidad de carga de hasta 22 kW se pueden cargar con un enchufe de tipo 2.

1 de 8

Fácil de instalar

– Entrada flexible de los cables, que pueden llegar por arriba, por abajo o por el panel trasero
- Espacio generoso para el cableado y terminales de conexión rápida.

 

Corriente de carga variable

– Conmutación dinámica entre monofásico y trifásico, para una carga optimizada
– Carga variable, con una capacidad hasta 22kW, y protección contra sobrecargas en la instalación.

 

Modos de carga flexible

– Modo Boost

– Modo Solar
– Modo Solar Safe
– Modo Solar Eco

 

Seguridad Máxima

– Protección de 6mA DC integrada
– Solo es necesario una protección diferencial aguas arriba del Tipo A, y no del Tipo B
– Control de acceso mediante tarjeta  RFID


Composición de los kits

witty solar

witty solar

Accesorios

witty start

Soporte para cable

Se instala en el frontal de witty solar o en la pared.

witty start

Pedestal rectangular

En acero inoxidable.

Fijar directamente al suelo o al kit de soporte.

witty start

Pedestal circular

En acero inoxidable.

Se fija directamente al suelo o al kit de soporte.

witty

Flow - Controlador de gestión de energía

Permite la integración de 3 diferentes fuentes de energía con el fin de optimizar la carga del vehículo eléctrico.

Tarjeta RFID

Para un mayor control de acceso, impide la carga no autorizada.

Cable witty

Para la carga en Modo 3, hasta 7,5m y 32A.