Berker Serie Glas

Inspiración de Bauhaus

El marco de cristal representa la tradición y la elegancia. Para un diseño simple pero irresistible, que se mezcla armoniosamente tanto en edificios antiguos como en ambientes de vida modernos. En la Serie Glas, los zócalos del interruptor están hechos de cristal transparente auténtico. Una alternativa es la versión con cristal transparente, que está pintada de blanco polar en la parte posterior. En combinación con mecanismos centrales en polar blanco y negro o interruptores giratorios en latón y cromo para un aspecto singular

Control de ilumi­na­ción - Berker Serie Glas

Tec­no­logía a partir de un solo molde: con el sistema de Control de ilumi­na­ción Berker, todo es compa­tible entre sí de manera que son posibles nume­rosas combi­na­ciones para soluciones individua­le­s.

Control de persiana - Berker Serie Glas

Cuando la como­didad importa: todo para el control de persianas enro­lla­bles, persia­nas, toldos, puertas enro­lla­bles y hori­zon­ta­les, así como para persianas eléc­tricas y luces de techo.

Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Berker Serie Glas

En­tre­te­ni­miento ideal con Berker: soluciones para cableado estruc­turado y apli­ca­ciones de entre­te­ni­mien­to.

Apli­ca­ción para hoteles - Berker Serie Glas

Le damos la bien­ve­nida al hotel: Las soluciones para hoteles de Berker garan­tizan que los huéspedes se sientan cómo­dos, por ejem­plo, tenemos un tarje­tero de hotel que se ilumina al entrar en una habita­ción oscura. Además, las luces no se apagan instan­tá­nea­mente después de retirar la tarjeta, por lo que los huéspedes no se quedan abrup­ta­mente en la oscuri­dad. Además, la toma de enchufe SCHUKO® de Berker con dos puertos USB para cargar dispo­sitivos móviles garan­tiza que los huéspedes puedan cargar sus dispo­sitivos móviles durante su estan­cia.