Berker serie R.cla­ssic

De vuelta al futuro

Plástico? Cristal? Aluminio? Acero inoxidable? O sin marco? Todo ello es posible con la serie R.classic: los conmutadores giratorios sin marco son una innovación. El acero inoxidable mate, el aluminio anodizado naturalmente y los marcos de cristal y plástico en blanco polar o negro realzan el carácter único de la gama R.classic: Volver al futuro: el diseño tradicional no podría ser más progresivo.

Control de ilumi­na­ción - berker Serie R.cla­ssic

Tec­no­logía a partir de un solo molde: con el sistema de Control de ilumi­na­ción berker, todo es compa­tible entre sí de manera que son posibles nume­rosas combi­na­ciones para soluciones individua­le­s.

Detec­tores de movi­miento - berker Serie R.cla­ssic

Más tran­qui­lidad y seguri­dad: con los detec­tores de movi­miento Hage­r.

Control de persiana - berker Serie R.cla­ssic

Cuando la como­didad importa: todo para el control de persianas enro­lla­bles, persia­nas, toldos, puertas enro­lla­bles y hori­zon­ta­les, así como para persianas eléc­tricas y luces de techo.

Control HVAC - Berker Serie R.cla­ssic

Tome el control de su clima inte­rior con los productos berker para el control y la regula­ción de la calefac­ción, la venti­la­ción y el aire acon­di­cio­na­do­.

Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Serie R.cla­ssic

En­tre­te­ni­miento ideal con berker: soluciones para cableado estruc­turado y apli­ca­ciones de entre­te­ni­mien­to.

Apli­ca­ción para hoteles - berker Serie R.cla­ssic

Le damos la bien­ve­nida al hotel: Las soluciones para hoteles de berker garan­tizan que los huéspedes se sientan cómo­dos, por ejem­plo, tenemos un inte­rruptor elec­tró­nico de tarjeta de hotel que se ilumina al entrar en una habita­ción oscura. Además, las luces no se apagan instan­tá­nea­mente después de retirar la tarjeta, por lo que los huéspedes no se quedan abrup­ta­mente en la oscuri­dad. Además, la toma de enchufe SCHUKO® de berker con dos puertos USB para cargar dispo­sitivos móviles garan­tiza que los huéspedes puedan cargar sus dispo­sitivos móviles durante su estan­cia.