witty share
Una solución para compartir
witty share es una solución inteligente y simple, para todas las cargas donde sea necesario compartir la energía disponible.

Punto de recarga
witty share
Es extremadamente fácil de instalar, resistente, robusto y muy fácil de utilizar. Esta estación de carga preconfigurada ofrece diferentes opciones de instalación - montaje en la pared o pedestal. Cumple con todas las regulaciones vigentes.
Gestor de Carga Local
Potente
– Puedes gestionar hasta 20 puntos de recarga witty (share y park) simultáneamente
– Posibilidad de configurar hasta 2 zonas de consumo, por ejemplo, 2 pisos distintos de un parking.
Compatible
– Compatible con puntos de carga witty share y witty park
– Compatible con tarjetas RFID
Fácil operación
– Plug and Play - configuración automática del punto de recarga que permite un proceso de configuración rápido, fácil y seguro
– Configuración vía webserver integrado
Flexible
– El GCL ajustará dinámicamente los puntos de carga en modo dinámico o estático
– Dependiendo de la tipología de la instalación, el GCL puede ser instalado utilizando diferentes soluciones

witty share
Accesorios