witty park | Hager

witty park
Solución completa

La solución witty de gama alta. Puntos a destacar: su sencillez de uso, su estética y, sobre todo, su capacidad para cargar dos vehículos eléctricos simultáneamente. Para entornos públicos.

witty park

El doble de potencia
witty park

witty park tiene dos puntos de carga opuestos, cada uno con una potencia de salida de 22 kW, lo que permite una carga dual rápida y eficiente en Modo 3 capaz de cargar todos los modelos más comunes de vehículos eléctricos con corrientes de carga trifásicas de hasta 32A. Dotada de dos tomas de corriente SCHUKO® para la carga de vehículos de baterías más pequeñas, como bicicletas eléctricas, con corrientes monofásicas de hasta 10A. Esto significa que dos coches eléctricos o dos bicicletas eléctricas pueden cargarse simultáneamente.



 

You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Instalación
simplificada
para uso compartido

witty park ofrece protección IP54, está fabricado en acero robusto y diseñado específicamente para una máxima durabilidad y para instalación en exteriores.

01

Tomas de carga Modo 3 y Modo 2

Las tomas de carga Modo 3 - del  Tipo 2 - pueden ser utilizadas para cargar todos los vehículos eléctricos con una potencia de carga hasta 22 kW.
Las tomas de carga Modo 2 pueden ser utilizadas para cargar todos los vehículos eléctricos con una potencia de carga hasta 2,3kW.

02

Terminales de conexión rápida

Gracias a las terminales de conexión rápida, las conexiones son aún más simples y más seguras.

03

Espacio para conexiones

El interior de la estación de carga tiene mucho espacio para todo el cableado. Un simple destornillador es todo lo que se necesita para conectar todos los componentes.

04

Entrada de cables
La entrada de los cables facilita la instalación de la estación de carga y garantiza una conexión segura.

05

Accesorio para paso de cables de la zona posterior

Gracias el accesorio para paso de cables en la zona posterior, puedes efectuar la alimentación del puesto garantizando una seguridad total. De esta forma, witty park se adapta perfectamente a las condiciones del espacio.

1 de 5

Webinar gama witty

Próximas fechas:

Descubre en este webinar las posibilidades que ofrece la gama witty y sus ventajas a la vez que cubre las exigencias de instalación con una puesta en marcha simple y rápida.


09/11/2023 de 16h00 - 17h00


Seguridad

– La tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) impide la carga no autorizada y únicamente permite la carga a usuarios autorizados


Preparado para OCPP

– Capacidad de comunicación vía el protocolo OCPP
- Control de la estación de carga remotamente, comunicación permanente y actualización del estado de carga.


Fácil de utilizar

– Instrucciones de uso con símbolos en la parte frontal del punto de carga
– Múltiples indicadores visuales mediante luminosos LED
– Visualización del consumo por punto de carga
– Conectar y cargar automáticamente


witty park

Accesorios

Pedestal

En acero inoxidable.
Diseño rectangular.

Soporte de fijación mural

Se fija a la pared, con espacio adicional para cableado.

Gestor de Carga Local

Monitoriza y ajusta continuamente los niveles de carga de cada punto.

Tarjeta RFID

Para un mayor control de acceso, impide la carga no autorizada.

Cable witty

Para carga en Modo 3, hasta 7,5m y 32A.