Detección inteligente
de movimiento y presencia

detector

Máxima seguridad,
consumo mínimo de energía

El uso eficiente de energía es más importante que nunca. Los detectores de movimiento y presencia  pueden desempeñar un papel fundamental en la gestión de la iluminación en edificios residenciales o de servicios.



Una gama completa, para todas las aplicaciones

Los detectores de movimiento y presencia están disponibles en varias versiones: salida por relé o KNX. El primero siempre se prefiere cuando se requiere un control más simple y más eficiente de la iluminación. En la versión KNX, los detectores de movimiento y de presencia pueden integrarse en el sistema inteligente de control y gestión del edificio. Su configuración puede realizarse a través del configurador Easy de Hager o vía ETS.

Detector de movimiento y presencia Basic y Mini

El detector de movimiento y presencia Basic tiene un alcance de hasta 6 m. La versión Mini destaca, como su nombre indica, por su tamaño reducido sin comprometer su eficacia, teniendo un alcance de hasta 10 metros. Adecuado para oficinas, zonas de paso, entradas e instalaciones sanitarias. Versiones disponibles: ON/OFF y KNX.

Detector de movimiento y presencia Standard

Para empotrar o de superficie, posee un alcance hasta 20 metros. Ideal para zonas de recepción o de paso, salas de aulas u oficinas de concepto abierto. Versiones disponibles: ON/OFF, o KNX.

Detectores de movimiento y presencia

Detector de movimiento para Pasillos

Específico para pasillo o zonas de paso más amplios, posee una generosa zona de detección de 30x5 metros.
Versiones disponibles: ON/OFF,  KNX.

Detector de movimiento Highbay para techos altos

Este detector ha sido especialmente concebido para almacenes o edificios con techos altos, ya que puede ser instalado hasta una altura de 10 metros. Versiones disponibles: ON/OFF,  KNX.



Ventajas de los 
detectores de movimiento y presencia

Alto rendimiento de detección

Los detectores impresionan por su precisión y amplias áreas de detección. La posibilidad de crear asociaciones Maestro/Esclavo permite aumentar aún más el área de cobertura.

Muelles de sujeción patentados

Los modelos de empotrar Estándar y Pasillo cuentan con resortes de fijación patentados, que garantizan una instalación/desmontaje del techo fácil y completamente segura, sin dañar la construcción.

Configuraciones simplificadas

Los ajustes de brillo y el tiempo de funcionamiento se pueden ajustar fácilmente utilizando los potenciómetros de los dispositivos. Para los detectores ya instalados, esta tarea puede ser aún más sencilla, ya que los parámetros se pueden cambiar mediante un control remoto IR (infrarrojos).

Diseño discreto e inteligente

Fieles al ADN de la marca Hager, estos detectores fueron diseñados para tener en cuenta y responder a las dificultades técnicas que experimentan los instaladores. Resultado: una solución innovadora. Extremadamente discretos gracias a su elegante diseño monobloque y sin marco.

modo esclavo Detectores

Modo Esclavo

Los detectores de movimiento y presencia están disponibles en versiones ON/OFF, y KNX. Todos los dispositivos admiten la operación Maestro-Esclavo. Dado que cada detector ON/OFF puede funcionar como Esclavo, es posible, por ejemplo, ampliar de forma sencilla la zona de detección de un detector asociando detectores ON/OFF utilizados como Esclavos.

detectores Hager , durables con larga vida útil

Larga vida útil

Los detectores de movimento y presencia están equipadas con tecnología  “zero-crossing switching”, que evita altas corrientes de llamada, típicas de LEDs y bombillas de bajo consumo. Al proteger el relé de salida, se ayuda a prolongar la vida útil del detector.



Diferencias entre seguridad
detectores de movimiento y presencia

Detector de movimiento

Los detectores de movimiento encienden automáticamente la iluminación cuando detectan movimiento y la iluminación ambiental está por debajo del nivel preestablecido. Mientras se detecta movimiento, el detector permanece activo, incluso si aumenta la luminosidad ambiental. Los detectores de movimiento solo reaccionan a movimientos de mayor amplitud, utilizando tecnología PIR (Passive InfraRed) basada en la detección de ondas infrarrojas relacionadas con la emisión de calor de cuerpos calientes, como el cuerpo humano.

Detector de presencia 

Los detectores de presencia reaccionan ante la presencia o ausencia. Utilizan la misma tecnología que los detectores de movimiento (sensor PIR), encendiendo la iluminación solo cuando se detecta presencia y la luz ambiental se considera insuficiente. Sin embargo, estos dispositivos miden continuamente el nivel de iluminación y, tan pronto como supera el valor predefinido, el detector apaga la iluminación. Esta pequeña diferencia respecto a los detectores de movimiento permite un ahorro energético adicional. Por otro lado, estos dispositivos utilizan sensores de mayor rendimiento, lo que les permite ser más sensibles, reaccionando así a movimientos de menor amplitud.


Descarga la documentación sobre nuestra gama de detectores

 
selección TOP productos gestión de la energía

Con­tacta con nosotros

Obtén más información sobre cómo puedes hacer crecer tu negocio con nuestra colaboración, asistencia y soluciones.