Cajas de suelo

Distribución en suelo técnico y pavimento

Redondas, cuadradas o rectangulares... las cajas de conexión se encastran fácilmente en suelo técnico, la chapa o en suelo de cemento. Se conciben para la distribución de energía y datos cerca de los puestos de trabajo.

Con toda discreción: sin hilos o sin cables en el suelo. Es ideal para despachos, salas de reunión, comercios, concesionarios de automóviles, salas polivalentes, museos, halls...

Coches de lujo expuestos en un concesionario con iluminación moderna

Ventajas

  • Compatibles con suelo técnico o suelo de pavimento
  • Instalación simple y rápida
  • Buena resistencia al arranque
  • Revestimiento 5 mm (12 mm bajo demanda)

 

Caja suelo detalle

Más seguras

Patas de fijación de las cajas con un sistema de alta seguridad

Caja suelo detalle

Más eficaces

Soportes de aparamenta extraíbles, que permiten ser equipados en el exterior de la caja.

Caja suelo detalle

Más precisas

La altura de las cajas puede regularse al milímetro.

Caja suelo detalle

Más resistentes

Cajas para cargas pesadas de hasta 2 Tn

Caja suelo detalle

Más ergonómicas

Maneta ergonómica retráctil

Caja suelo detalle

Más flexibles

Las cajas de empotrar pueden fijarse directamente en el suelo técnico.

de