Cajas vega, serie VB,
la solución compacta hasta 125A
vega constituye un avanzado concepto del diseño en superficie, en el cual las prestaciones estéticas van a la par con las técnicas. Es de aplicabilidad en las instalaciones de pequeño terciario, como en restauración, comercios y retail en general. La caja vega permite la instalación de interruptores automáticos de caja moldeada hasta 125 A, y ello de la manera más sencilla.
Cajas vega serie VB
Puro diseño Hager
Las ventajas en imágenes
Ventajas
- Posibilidad de realizar distribuciones de hasta 125 A en una caja de fácil montaje.
- Accesorios incluidos. Exclusivo accesorio 'Easy fix' para fácil montaje en pared, sin errores.
- Chasis extraíble de 150 mm de distancia entre perfiles DIN.
- Posibilidad de asociación vertical y horizontal.
- Puerta plástica con diseño de alto nivel.
Características técnicas
- Distribución hasta 125A en cabecera. 400 Vc.a. tensión nominal
- Material autoextinguible. Clase de resistencia al fuego según EN60695-2-10, 960ºC en las partes activas y 650ºC en el resto.
- Chasis extraíble de 150 mm de distancia entre perfiles DIN
- Aislamiento clase II. Índices de protección IP30, IP40 con puerta. IP41 mediante kit específico. IK07
- Capacidad: 1 a 4 filas, 18 a 72 módulos
- Conformidad con UNE-EN 60670-24 (residencial), UNE-EN 61439-3 (terciario)
Descarga toda la información
sobre la gama de cajas vega: