Armarios univers
Armario univers
Armario univers

Armario univers
Simple y seguro

El armario eléctrico para terciario, listo para su uso

El armario eléctrico para terciario,
listo para su uso

Para las instalaciones más exigentes, los armarios metálicos y de poliéster de la serie univers son una excelente opción funcional y robusta para la protección y para la distribución de la energía hasta 630A. Una amplia gama de dimensiones y de IPs, así como una instalación optimizada que te permitirá responder a numerosos proyectos según su aplicativo. Su sistema interno común con kits dedicados, resulta extremadamente fácil de configurar y ayuda a conseguir  las soluciones más óptimas.

 

 


Escoge tu armario
IP44, IP55, IP65

newsletter

univers IP44

• Disponible en 40 dimensiones

• armarios metálicos, Clase II

• altura : de 500 a 1550 mm (montaje pared) y de 1700 a 1850 mm (montaje mural)

• profundidad : 205 mm,

• ancho : 300 a 1550 mm.

tutoriales

univers IP55

• Disponible en 80 dimensiones

• armarios metálicos, Clase II

• alturas : de 500 a 1550 mm (montaje pared) y de 1700 y 1850 mm (montaje suelo)

• profundidad : 275  (400 mm de profundidad, solo para altura de 1850mm)

• ancho : 300 a 1550 mm.

 

webinars

univers IP65

• Disponible en 9 dimensiones
• armarios en poliéster reforzado, Clase II
• altura : de 500 a 1100 mm,
• profundidad : 300 mm
• ancho : 550, 800 y 1050 mm.


univers
Las ventajas de la instalación

armarios univers elevación y asociación

Elevación y asociación

Cáncamos de elevación tanto en armarios de instalación mural como de montaje en suelo. Garantiza su correcta colocación en pared o suelo en caso de armarios de gran peso. Se pueden realizar asociaciones horizontales y verticales, manteniendo siempre el índice de protección.


Local content

Fijación en la pared

El sistema de fijación presenta mayor robustez y flexibilidad. Atornillado directamente en la zona más rígida del armario, permite su instalación de manera vertical y horizontal.

 

armarios univers , ventajas

Más entradas

La zona útil de entrada de cables se duplica en la versión de 400 mm de profundidad. Hay 2 entradas por cada 250 mm de ancho, una con placa pasacables flexible y la otra con precorte para expansión si es necesario. 


Local content

Apertura

La maneta rotativa puede equiparse con cerraduras de diversos tipos.

El  robusto sistema de bisagras es tal que una sola persona puede retirar la puerta de manera rápida y segura.


univers-ventajas-05-landscape

Robustez

En las versiones con un ancho superior a 1050 mm, ambas puertas pueden abrirse simultáneamente. La puerta izquierda tiene un cierre adicional que garantiza una mayor rigidez del conjunto, en el caso de querer abrir solo la puerta derecha.
Profundidad ajustable

Profundidad ajustable

Los soportes para fijación de los montantes permiten ser regulados en produndidad para adaptarse a diversas aplicaciones. Las marcas numéricas en la zona de fijación facilitan su ajuste en la posición correcta.


¿Más sobre univers?
Descarga el documento

Conoce más a fondo todos los detalles de univers,  y consulta la guía de selección con todas las posibilidades de configuración.

univers-armarios


ha­gercad v6
tu aliado en la configuración de tus cuadros eléctricos

El software de Hager para la concepción y cálculo de cuadros eléctricos hasta 4.000 A, es una herramienta completa e innovadora que te garantiza total compatibilidad, seguridad y rapidez de ejecución.
El acabado más profesional, que te permitirá fácilmente proyectar, optimizar y convencer.
¡Descubre sus ventajas!

Hager ready