Armario univers
Simple y seguro
El armario eléctrico para terciario,
listo para su uso
Para las instalaciones más exigentes, los
armarios metálicos y de poliéster de la serie univers son una excelente opción
funcional y robusta para la protección y para la distribución de la energía
hasta 630A. Una amplia gama de dimensiones y de IPs, así como una instalación optimizada que te permitirá responder a numerosos proyectos según su aplicativo. Su sistema interno común con kits dedicados, resulta extremadamente fácil de configurar y ayuda a conseguir las soluciones más óptimas.
Escoge tu armario
IP44, IP55, IP65
univers
Las ventajas de la instalación
¿Más sobre univers?
Descarga el documento
Conoce más a fondo todos los detalles de univers, y consulta la guía de selección con todas las posibilidades de configuración.

hagercad v6
tu aliado en la configuración de tus cuadros eléctricos
El software de Hager para la concepción y cálculo de cuadros eléctricos hasta 4.000 A, es una herramienta completa e innovadora que te garantiza total compatibilidad, seguridad y rapidez de ejecución.
El acabado más profesional, que te permitirá fácilmente proyectar, optimizar y convencer.
¡Descubre sus ventajas!