Sichere Kommunikation in der Gebäudeautomation
Neue KNX Secure Aktoren
Die neuen KNX Secure Aktoren von Hager zeichnen sich durch besonders starke Sicherheitsmerkmale aus. Die Verschlüsselungs- und Authentifizierungsfunktionen des KNX-Protokolls schützen wirksam vor Hacking und unbefugtem Zugriff. So kann ausschliesslich autorisiertes Personal auf die Automatisierungssysteme eines Gebäudes zugreifen und sie steuern.
Sichere Kommunikation, legitimierte Software
Die Kommunikation zwischen den Geräten basiert auf dem Advanced Encryption Standard (AES), der Geräte-Authentifizierung auf AES-CCM. Zudem verfügen die KNX Secure Aktoren von Hager über ein sicheres Schlüsselverwaltungssystem. Dies gewährleistet, dass nur autorisierte Geräte auf das Netzwerk zugreifen können. Der Boot-Prozess baut einen weiteren leistungsfähigen Schutzwall auf: Dank ihm lässt sich ausschliesslich autorisierte Firmware auf dem Gerät ausführen – und diese kann nicht manipuliert werden.

Firmware-Updates
aus der Ferne
Der sichere Remote-Update-Prozess der KNX Secure Aktoren wiederum verhindert die Installation nicht legitimer Firmware auf den Geräten. Er ermöglicht es, bequem Firmware-Updates aus der Ferne oder vor Ort durchzuführen, die Sicherheitsvorkehrungen auf den neuesten Stand zu bringen und neue Funktionen zu integrieren.

Perfekt für grosse Gebäudeautomationssysteme
Mit ihrer Spannungsversorgung von 1280 mA und zwei Ausgängen empfehlen sich die neuen KNX Secure Aktoren als vielseitige, zuverlässige Netzteile. Sie sind durch die hohe Ausgangsleistung dazu prädestiniert, eine grosse Zahl von KNX-Geräten und -Komponenten zu betreiben. Sie eignen sich deshalb besonders gut für grössere Gebäudeautomationssysteme.
Die separaten Ausgänge für den KNX-Bus und 30 V DC bieten mehr Flexibilität bei der Stromversorgung und ermöglichen es, zahlreiche Geräte und Komponenten unabhängig voneinander gleichzeitig zu betreiben.