Comm­un­i­ca­tion sécu­risée
dans la domo­tique

Nouveaux actionneurs KNX Secure
actionneurs KNX Secure

Les nouveaux actionneurs KNX Secure de Hager se dist­ing­uent par des carac­té­ri­stiques de sécu­rité parti­cu­liè­rement renfor­cées. Les fonc­t­ions de cryp­tage et d’authenti­f­i­ca­tion du proto­cole KNX protègent effi­ca­cement contre le piratage et les accès non autor­isés. Ainsi, seul un pers­onnel autorisé peut accéder aux systèmes d’auto­m­a­tisa­tion d’un bâti­ment et les contrôler.

Comm­un­i­ca­tion sécu­risée, logi­ciels légit­imes 

La comm­un­i­ca­tion entre les appar­eils est basée sur l’Advanced Encr­yp­tion Stan­dard (AES), et l’authenti­f­i­ca­tion des appar­eils sur l’AES-CCM. De plus, les actionneurs KNX Secure de Hager dispo­sent d’un système de gestion de clés sécu­risé. Cela garantit que seuls les appar­eils autor­isés peuvent accéder au réseau. Le processus de démarrage constitue une autre barr­ière de prot­ec­tion perf­or­m­ante : grâce à elle, seul un micro­lo­gi­ciel autorisé peut être exécuté sur l’appareil – et celui-ci ne peut pas être mani­pulé.
Actionneur de chauffage 6 canaux KNX Secure

Mises à jour à distance du micro­lo­gi­ciel

Le processus sécu­risé de mise à jour à distance des actionneurs KNX Secure empêche quant à lui l’installa­tion de micro­lo­gi­ciels non légit­imes sur les appar­eils. Il permet d’effec­tuer confor­ta­blement des mises à jour du micro­lo­gi­ciel à distance ou sur place, de mettre à jour les mesures de sécu­rité et d’inté­grer de nouvelles fonc­t­ions.
produit hager contacts knx secure 16 A

Parfait pour de grands systèmes d’auto­m­a­tisa­tion des bâti­ments

Avec leur alimentation élec­trique de 1280 mA et deux sorties, les nouveaux actionneurs KNX s’affirment comme blocs d’alimentation poly­val­ents et fiables. Grâce à leur puiss­ance de sortie élevée, ils sont préde­st­inés à exploiter un grand nombre d’appar­eils et de compos­ants KNX. Ils convi­ennent donc parti­cu­liè­rement bien aux grands systèmes d’auto­m­a­tisa­tion des bâti­ments.
 
Les sorties séparées pour le bus KNX et 30 V DC offrent une plus grande flexi­bi­lité pour l’alimentation élec­trique et perm­ettent d’exploiter simul­ta­né­ment de nombreux appar­eils et compos­ants indé­pend­am­ment les uns des autres.
Alimentation KNX Hager avec 2 sorties 1 filtre inclus

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.