![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Heizungsaktor 6fach KNX, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac TYM646R
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.
Technische Merkmale
-
BussystemKNX
-
MontageartREG
-
Mehrphasenbetriebfür 1 Phasenbetrieb
-
Funktionmit Ventilschutzfunktion ; Sperrfunktion je Aktorausgang über Handbedientasten oder Bus aktivierbar
-
Anzahl Module4
-
MeldungRückmeldung über Bus, z. B. bei Überlast, Netz- oder Sensorausfall
-
Handschalter / -taster6 Handbedientasten für Auf/Zu je Aktorkanal
-
Taste / Tasterknopfmit Programmiertaste und roter Programmier-LED
-
Number of binary inputs0
-
Frequenz50/60 Hz
-
Hilfsspannung110…230 V AC
-
Betriebsspannung über Bus21…32 V DC
-
Ausgangsspannung24…230 V AC
-
Systemspannung30V DC über Bus
-
Schaltspannung24…230 V
-
Schaltstrom5 / 160 mA
-
Sicherungkurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)4 TE
-
Leistungsaufnahme (Betrieb)1 W
-
Leistungsaufnahme (Standby)0.4 W
-
Leistungsaufnahme KNX≈ 250 mW
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom360 mW
-
Verlustleistung pro Spule120 mW
-
Designlinienunabhängige Farbelichtgrau
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
LEDmit 6 roten Status-LEDs zur Anzeige der Eingangszustände
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0,5 - 4mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0,5 - 4mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel)0.5…4 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)0.5…4 mm²
-
Busankopplermit integriertem Busankoppler
-
Anschlussartmit Schraubklemmen
-
BusanschlussBusanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodussystem
-
Programmierenunterschiedliche Sollwertvorgaben zu Zwangssteuerung oder Notbetrieb bei Busausfall für Sommer- und Winterzeit einstellbar
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Modulare ErweiterungsmöglichkeitNein
-
Stellantriebe 24 Vje Kanal max. 2
-
Stellantriebe je Kanalmax. 4
-
Regelungmit integrierten 12 Raumtemperaturreglern
-
StellantriebeArt des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) einstellbar ; für Stellantrieb 230 V oder Stellantrieb 24 V
-
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertriebmit Schraubklemmen
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…70 °C
-
Haupt-DesignlinieKNX
-
HinweistextAn allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen Betriebsspannung anzuschließen.
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TYM646R
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TYM646R
PDF4 MB -
Technische Broschüre
domovea – der Grundstein für das Smart Home
Hager_CH_domovea_expert_DE
PDF4 MB -
Katalog
Katalog 6 - Gebäudesystemtechnik KNX, Automatisierung, Türsprechanlagen
PDF90 MB -
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TYM646R
KNXPROD1 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung für TYM646R
PDF4 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für TYM646R
PDF134 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für TYM646R
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für TYM646R
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com