NH-Lastschaltleiste fv+ DIN3 630A 3p rostfrei M12 IP2X LV8SR3PSTP
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenklemme 4 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 38 Produkte verfügbar -
Stromschiene der Leistungsphase 1 Produkte verfügbar -
Zubehöre/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte 2 Produkte verfügbar -
Schraube/Bolzen 7 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom630 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc120 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V nach IEC61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V630 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V630 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 690V630 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 800V400 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2630 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2630 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=800 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2400 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V nach IEC61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s mit Verriegelungssystem IEC 6094725 kA
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 335 A, 400 A, 500 A, 630 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC6094715 kA
-
SicherungsgrösseNH3
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Art der AnschlussraumabdeckungStandard-Anschlussraumabdeckung
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole3
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment20 - 20 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene20 - 20 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele800
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41000
-
Schutzart IPIP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit12 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe741 mm
-
Tiefe193 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom111 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert48 W
-
Verlustleistung bei Volllast255 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
-
Doppelt unterbrechendJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LV8SR3PSTP
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LV8SR3PSTP
NH3-Schaltleiste 630A 3-polig; für SaS-Berührungsschutz IP20 rostfrei
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2025-10-24
PDF3,52 MB
Montageanleitung International 2025-10-24
PDF17,72 MB
Montageanleitung International 2026-03-24
PDF39,54 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08
PDF426,41 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB