The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­ver­ti­group und Zubehör
  • LVZAKL
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Abdeckklappe zu NH1-NH3 LVZAKL

EAN-Nr.
7611919368247
VPE
1 Set
Rabattgruppe
52
Preis*
 7.80 CHF
/ Set *
 7.80 CHF
/ Set *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Abdeckklappe zu NH1-NH3

LVZAKL

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 86 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSR1VPVK4

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen

     480.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3VPVK4

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen

     538.00 CHF  / Stück*
  • LVSG3CPSU

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung

     621.00 CHF  / Stück*
  • LVSG2CPSU

    NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung

     575.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1CPSU

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung

     547.00 CHF  / Stück*
  • LVSR2VPVK4

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen

     494.00 CHF  / Stück*
  • LVDR1260CE

    NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     1’273.00 CHF  / Stück*
  • LVDR1260CP

    NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     1’300.00 CHF  / Stück*
  • LVDR1260TE

    NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Trennung seitlich rechts

     1’117.00 CHF  / Stück*
  • LVDR1260TP

    NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 3-polig schaltbar Trennung seitlich rechts

     1’146.00 CHF  / Stück*
  • LVDR800CE

    NH2-Doppellastschaltleiste 800A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     1’182.00 CHF  / Stück*
  • LVDR800CP

    NH2-Doppellastschaltleiste 800A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     1’208.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1AE

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 1-polig schaltbar Stahl-Einlegeklemme

     400.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1AP

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig schaltbar Stahl-Einlegeklemmen

     415.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1BE

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 1-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     371.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1BP

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     377.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1CE

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     353.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1CEK

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 1-polig schaltbar Sammelschienenklemme

     394.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1CEN

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     406.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1CES

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     346.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH1-NH3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZAKL
PDF
Hager RoHS report LVZAKL
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZAKL | Hager Schweiz

    Produktbild LVZAKL

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZAKL | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LVZAKL

    Abdeckklappe zu NH1-NH3

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
    Preis*
     64.70 CHF
    / Stück *
     64.70 CHF
    / Stück *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    LVZ00RATV185
    Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    Preis*
     49.25 CHF
    / Stück *
     49.25 CHF
    / Stück *
  • 3
    LVZITFL - Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    LVZITFL
    Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    Preis*
     30.20 CHF
    / Stück *
     30.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    LVZ00TB - Berührungsschutz
    LVZ00TB
    Berührungsschutz
    Preis*
     7.70 CHF
    / Stück *
     7.70 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
    Preis*
     62.10 CHF
    / Stück *
     62.10 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group