The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LVZSI
    Anschlusschraube Hager, für Sammelschienenanschluss
    EAN-Nr.
    7611919362924
    E-nr.
    847 990 859
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    52
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement Sechskant LVZSI

    Preis*
    CHF 8.00
    / Set *
    CHF 8.00
    / Set *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement Sechskant

    LVZSI

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Gewin­de­länge
      30 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      10 mm
    Ausstat­tung
    • Gewin­de­stei­gung
      1,75
    • Gewin­de­mass metrisch
      12 - 12
    • Gewin­deart
      Metrisch
    • Mit Unter­leg­scheibe
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Links­ge­winde
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Halogenfrei Ja

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZSI | Hager Schweiz

      Produktbild LVZSI

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZSI | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZSI

      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss Innensechskant

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZKR - Sammelschienenklemme zu Reserveplatzabdeckung
      LVZKR
      Sammelschienenklemme zu Reserveplatzabdeckung
      Preis*
      CHF 27.15
      / Set *
      CHF 27.15
      / Set *
    • 2
      LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
      Preis*
      CHF 69.30
      / Stück *
      CHF 69.30
      / Stück *
    • 3
      LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      LVZ00RATV185
      Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      Preis*
      CHF 52.70
      / Stück *
      CHF 52.70
      / Stück *
    • 4
      LVZAW - Clip seitlich Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Seitlicher Abstützwinkel fv+ / LV für die Befestigung der Blendstreifenprofile
      Preis*
      CHF 9.05
      / Set *
      CHF 9.05
      / Set *
    • 5
      LVZ00BTS - Beschriftungsträger Hager zu weber.vertigroup DIN00 ohne Bezeichnungsschild
      LVZ00BTS
      Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm
      Preis*
      CHF 4.20
      / Stück *
      CHF 4.20
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group