Anschlussschraube M12x30 rostgeschützt • LVZSG50 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­ver­ti­group und Zubehör
  • LVZSG50

Anschlussschraube M12x30 rostgeschützt

LVZSG50

  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Anschlussschraube M12x30 rostgeschützt LVZSG50

EAN-Nr.
7611919483841
VPE
1 Set
Rabattgruppe
52
Preis*
87.00 CHF
/ Set *
 87.00 CHF
/ Set *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Gewin­de­länge
    30 mm
  • Schlüs­sel­weite in mm
    19 mm
Ausstat­tung
  • Gewin­de­stei­gung
    1,75
  • Gewin­de­mass metrisch
    12 - 12
  • Gewin­deart
    Metrisch
  • Mit Unter­leg­scheibe
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Links­ge­winde
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration LVZSG50 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LVZSG50 (english)
PDF
103,84 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LV001EBS - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    LV001EBS
    Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    Preis*
     507.00 CHF
    / Stück *
     507.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    LV001EBSA - Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
    LV001EBSA
    Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
    Preis*
     492.00 CHF
    / Stück *
     492.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    LV001EBSGV - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    LV001EBSGV
    Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    Preis*
     507.00 CHF
    / Stück *
     507.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LV001ENSA - Einbaumodul mit LS/N2P 13A
    LV001ENSA
    Einbaumodul mit LS/N2P 13A
    Preis*
     593.00 CHF
    / Stück *
     593.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVDR1260CE - NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
    LVDR1260CE
    NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
    Preis*
     1’229.00 CHF
    / Stück *
     1’229.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group