The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LV8ZHCR
    Griffblende rot zu fv+, DIN1-3, Set = 3 Stück
    EAN-Nr.
    3250618000214
    E-nr.
    947 900 539
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    62
    • fv+ und Zubehör

    Griffblende rot zu fv+, DIN1-3, Set = 3 Stück LV8ZHCR

    Preis*
    CHF 4.70
    / Stück *
    CHF 4.70
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Griffblende rot zu fv+, DIN1-3, Set = 3 Stück

    LV8ZHCR

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      21 mm
    • Breite
      78 mm
    • Tiefe
      15 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rot
    • RAL Nummer
      3002
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8ZHCR
    PDF
    RoHS report LV8ZHCR
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8ZHCR | Hager Schweiz

      Produktbild LV8ZHCR

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8ZHCR | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LV8ZHCR

      Griffblende rot, aufrastbar auf Schaltgriff 1-/3-polig NH1-3, Set 3 Stück

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LV8Y1B - Infoträger zu fv+ DIN1 mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1B
      NH1-Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
      CHF 7.95
      / Stück *
      CHF 7.95
      / Stück *
    • 2
      LV8Y00W - Bezeichnungsschild zu fv+ DIN00 unbeschriftet
      LV8Y00W
      NH00 Bezeichnungsschild als Ersatz für Infoträger und Beschriftungsträge 50 St.
      Preis*
      CHF 5.35
      / Stück *
      CHF 5.35
      / Stück *
    • 3
      LV8Y1000B - Infoträger zu fv+ 1000A mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1000B
      NH 1000A Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
      CHF 7.95
      / Stück *
      CHF 7.95
      / Stück *
    • 4
      LV8Y00LP - Schaltdeckel zu fv+ DIN00/185mm 3-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y00LP
      NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      Preis*
      CHF 42.70
      / Stück *
      CHF 42.70
      / Stück *
    • 5
      LV8Y1LE - Schaltdeckel zu fv+ DIN1/185mm 1-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y1LE
      NH1-Schaltdeckel 1-polig
      Preis*
      CHF 21.40
      / Stück *
      CHF 21.40
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group