Anschlussschraube M12x30 rostfrei LVZSR50
EAN-Nr.
7611919483834
VPE
1 Set
Rabattgruppe
52
Preis*
154.00 CHF
/ Set
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 18 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Gewindelänge30 mm
-
Schlüsselweite in mm19 mm
Ausstattung
-
Gewindesteigung1,75
-
Gewindemass metrisch12 - 12
-
GewindeartMetrisch
-
Mit UnterlegscheibeNein
Konfiguration
-
LinksgewindeNein
Werkstoff
-
WerkstoffEdelstahl
-
OberflächeUnbehandelt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LVZSR50
Anschlussschraube M12x30 rostfrei
PDF
Mehr Downloads