The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LVZIT
    Sammelschienenträger Weber, 3L VIT
    EAN-Nr.
    7611919096850
    E-nr.
    850 993 146
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    24
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    Sammelschienenträger Weber 3-polig Polyesterprofil für Sammelschiene 185mm LVZIT

    Preis*
    CHF 32.50
    / Stück *
    CHF 32.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenträger Weber 3-polig Polyesterprofil für Sammelschiene 185mm

    LVZIT

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Strom­schiene der Leis­tungs­phase 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 155 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Strom­schiene der Leis­tungs­phase
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • LVZITFL

      Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand

      CHF 32.35  / Stück*
    • LVZAS

      Abdeckung seitlich

      CHF 22.25  / Stück*

    Passend zu

    • LV8SG00STESUS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm flach 1-pol M8 Überwachung universN

      CHF 247.00  / Stück*
    • LVSG2CPSU

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung

      CHF 616.00  / Stück*
    • LVSG3CPSU

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung

      CHF 665.00  / Stück*
    • LV8SG00HRTPW

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig Rahmenklemme

      CHF 203.00  / Stück*
    • LV8SG00HRTPWS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig Klemme universN

      CHF 203.00  / Stück*
    • LV8SG00HSTESU

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm erhöht 1-polig M8 Sicherungsüberwachung

      CHF 284.00  / Stück*
    • LV8SG00HSTESUS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm erhöht 1-pol M8 Überwachung universN

      CHF 284.00  / Stück*
    • LV8SG00HSTPSU

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm erhöht 3-polig M8 Sicherungsüberwachung

      CHF 301.00  / Stück*
    • LV8SG00HSTPSUS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm erhöht 3-pol M8 Überwachung universN

      CHF 301.00  / Stück*
    • LV8SG00HSTPWS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig M8 universN

      CHF 210.00  / Stück*
    • LV8SG00PSTP

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm flach für IP2x Sammelschienen 3-polig M8

      CHF 183.50  / Stück*
    • LV8SG00RTP

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig Rahmenklemme

      CHF 178.00  / Stück*
    • LV8SG00RTPS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig Klemme universN

      CHF 215.00  / Stück*
    • LV8SG00STESU

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm flach 1-polig M8 Sicherungsüberwachung

      CHF 247.00  / Stück*
    • LV8SG00STE

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 1-polig M8

      CHF 171.50  / Stück*
    • LV8SG00HSTEW

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 1-polig M8

      CHF 197.00  / Stück*
    • LV8SG00HSTPW

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig M8

      CHF 210.00  / Stück*
    • LV8SG00RTE

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 1-polig Rahmenklemme

      CHF 166.50  / Stück*
    • LV8SG00HRTEW

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 1-polig Rahmenklemme

      CHF 191.50  / Stück*
    • LV8SR910LLE

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 1-polig 2x240mm² Anschluss rostfrei

      CHF 1’363.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      55 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­ester

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZIT
    PDF
    RoHS Report LVZIT
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZIT | Hager Schweiz

      Produktbild LVZIT

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZIT | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZIT

      Isolierträger 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LV8Y1B - Infoträger zu fv+ DIN1 mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1B
      NH1-Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
      CHF 7.95
      / Stück *
      CHF 7.95
      / Stück *
    • 2
      LV8Y00W - Bezeichnungsschild zu fv+ DIN00 unbeschriftet
      LV8Y00W
      NH00 Bezeichnungsschild als Ersatz für Infoträger und Beschriftungsträge 50 St.
      Preis*
      CHF 5.35
      / Stück *
      CHF 5.35
      / Stück *
    • 3
      LV8Y1000B - Infoträger zu fv+ 1000A mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1000B
      NH 1000A Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
      CHF 7.95
      / Stück *
      CHF 7.95
      / Stück *
    • 4
      LV8Y00LP - Schaltdeckel zu fv+ DIN00/185mm 3-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y00LP
      NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      Preis*
      CHF 42.70
      / Stück *
      CHF 42.70
      / Stück *
    • 5
      LV8Y1LE - Schaltdeckel zu fv+ DIN1/185mm 1-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y1LE
      NH1-Schaltdeckel 1-polig
      Preis*
      CHF 21.40
      / Stück *
      CHF 21.40
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group