NH-Lastschaltleiste fv+ DIN3 910A 1p rostfrei M12 LV8SR910LLE
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenklemme 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 26 Produkte verfügbar -
Stromschiene der Leistungsphase 1 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 2 Produkte verfügbar -
Schraube/Bolzen 6 Produkte verfügbar -
Stromwandler 20 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom910 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc50 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V nach IEC61439-1 3.8.10.450 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 400V910 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2910 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s mit Verriegelungssystem IEC 6094725 kA
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze144 A, 180 A, 231 A, 289 A, 361 A, 455 A, 577 A, 722 A, 910 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC6094715 kA
-
SicherungsgrösseNH3
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypM12 Anschluss
-
Art der AnschlussraumabdeckungOhne
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole1
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment32 - 32 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene32 - 32 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele100
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele500
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4600
-
Schutzart IPIP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit12 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe771 mm
-
Tiefe203 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom148 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert70 W
-
Verlustleistung bei Volllast358 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
-
Doppelt unterbrechendJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LV8SR910LLE
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LV8SR910LLE
NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 1-polig 2x240mm² Anschluss rostfrei
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2025-10-24
PDF18,64 MB
Montageanleitung de-DE 2026-04-28
PDF52,04 MB
Montageanleitung en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Montageanleitung fr-FR 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF297,91 kB