The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Neutral­lei­ter­trenner
    • Zubehör für Neutral­lei­ter­trenner
    • LVZAE8R
    Anschlusselement Hager, für Sicherungs-Lastschaltleiste weber.vertigroup VS1…3, für Profilsammelschienen CUC 6, und CUC 10, Gewindebolzen M8, Inbus 4 mm
    EAN-Nr.
    7611919048538
    E-nr.
    850 992 996
    VPE
    3 St.
    Rabattgruppe
    24
    • Zubehör für Neutral­lei­ter­trenner

    Anschlusselement Hager M8 rostfrei Beutel à 3 Stück LVZAE8R

    Preis*
    CHF 11.30
    / St. *
    CHF 11.30
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Anschlusselement Hager M8 rostfrei Beutel à 3 Stück

    LVZAE8R

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kupfer
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Länge
      30 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LVZAE8R
    PDF
    RoHS report LVZAE8R
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZAE8R | Hager Schweiz

      Produktbild LVZAE8R

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZAE8R | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZAE8R

      Anschlusselement M8x30

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZAE12R - Anschlusselement Hager M12 rostfrei Beutel à 3 Stück
      LVZAE12R
      Anschlusselement M12x35
      Preis*
      CHF 14.15
      / St. *
      CHF 14.15
      / St. *
    • 2
      N-VB - Verriegelungsbolzen Weber zu Neutralleitertrenner NTK, NS und NP
      N-VB
      Verriegelungsbolzen zu Neutralleitertrenner NS, NP und NTK
      Preis*
      CHF 5.75
      / St. *
      CHF 5.75
      / St. *
    • 3
      N-PE160 - Anschlussstück Weber PE N-PE für TN-S-Anschlüsse 160A Flachschiene max. 8mm
      N-PE160
      PE-Anschlussstück 160A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS
      Preis*
      CHF 24.60
      / St. *
      CHF 24.60
      / St. *
    • 4
      N-PE630 - Anschlussstück Weber PE N-PE für TN-S-Anschlüsse 250A/630A Flachschiene max.10mm
      N-PE630
      PE-Anschlussstück 250-630A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS
      Preis*
      CHF 30.90
      / St. *
      CHF 30.90
      / St. *
    • 5
      N-PE630-K - Anschlussstück Hager PE für TN-S-Anschlüsse 250A/630A Flachschiene max. 10mm
      N-PE630-K
      PE-Anschlussstück 250-630A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS
      Preis*
      CHF 30.90
      / St. *
      CHF 30.90
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group