The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Neutral­lei­ter­trenner
    • Zubehör für Neutral­lei­ter­trenner
    • N-PE160
    Anschlussstück Weber, PE, für NH-Neutralleitertrenner, für TN-S-Anschlüsse, zu Neutralleitertrenner Serie NS
    EAN-Nr.
    7611919098014
    E-nr.
    818 900 596
    VPE
    5 Stück
    Rabattgruppe
    26
    • Zubehör für Neutral­lei­ter­trenner

    Anschlussstück Weber PE N-PE für TN-S-Anschlüsse 160A Flachschiene max. 8mm N-PE160

    Preis*
    CHF 24.60
    / Stück *
    CHF 24.60
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussstück Weber PE N-PE für TN-S-Anschlüsse 160A Flachschiene max. 8mm

    N-PE160

    • Zubehör
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schalter 1 Produkte verfügbar
    • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme 2 Produkte verfügbar
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schalter
    • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • N-VB

      Verriegelungsbolzen zu Neutralleitertrenner NS, NP und NTK

      CHF 5.75  / Stück*
    • NS160

      NH00-Neutralleitertrenner 160A auf Stromschiene Schraubanschluss

      CHF 68.30  / Stück*
    • NS160-K

      NH00-Neutralleitertrenner 160A auf Stromschiene Sammelschienenklemme

      CHF 71.10  / Stück*
    • N-N

      N-Bezeichnung

      CHF 21.00  / Set*
    • N-PEN

      PEN-Bezeichnung

      CHF 25.95  / Set*

    Passend zu

    • NS160

      NH00-Neutralleitertrenner 160A auf Stromschiene Schraubanschluss

      CHF 68.30  / Stück*
    • NS160-K

      NH00-Neutralleitertrenner 160A auf Stromschiene Sammelschienenklemme

      CHF 71.10  / Stück*

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager REACH declaration N-PE160
    PDF
    Hager RoHS Report N-PE160
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild N-PE160 | Hager Schweiz

      Produktbild N-PE160

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt N-PE160 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt N-PE160

      PE-Anschlussstück 160A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

      Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016)

      Konformitätserklärung International 2026-06-10

      PDF
      957,63 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZAE12R - Anschlusselement Hager M12 rostfrei
      LVZAE12R
      Anschlusselement M12x35
      Preis*
      CHF 14.15
      / Stück *
      CHF 14.15
      / Stück *
    • 2
      LVZAE8R - Anschlusselement Hager M8 rostfrei Beutel à 3 Stück
      LVZAE8R
      Anschlusselement M8x30
      Preis*
      CHF 11.30
      / Stück *
      CHF 11.30
      / Stück *
    • 3
      N-VB - Verriegelungsbolzen Weber zu Neutralleitertrenner NTK, NS und NP
      N-VB
      Verriegelungsbolzen zu Neutralleitertrenner NS, NP und NTK
      Preis*
      CHF 5.75
      / Stück *
      CHF 5.75
      / Stück *
    • 4
      N-PE630 - Anschlussstück Weber PE N-PE für TN-S-Anschlüsse 250A/630A Flachschiene max.10mm
      N-PE630
      PE-Anschlussstück 250-630A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS
      Preis*
      CHF 30.90
      / Stück *
      CHF 30.90
      / Stück *
    • 5
      N-PE630-K - Anschlussstück Hager PE für TN-S-Anschlüsse 250A/630A Flachschiene max. 10mm
      N-PE630-K
      PE-Anschlussstück 250-630A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS
      Preis*
      CHF 30.90
      / Stück *
      CHF 30.90
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group