The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Neutral­lei­ter­trenner
    • Neutral­lei­ter­trenner
    • NS160-K
    Neutralleitertrenner Weber, passend zu weber.vertigroup, DIN00, Direktmontage auf Stromschiene, mit Sammelschienenklemme
    EAN-Nr.
    7611919147798
    E-nr.
    848 383 106
    VPE
    5 Stück
    Rabattgruppe
    26
    • Neutral­lei­ter­trenner

    Neutralleitertrenner Weber 160A weber.vertigroup DIN00 Stromschiene mit Klemme NS160-K

    Preis*
    CHF 71.10
    / Stück *
    CHF 71.10
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Neutralleitertrenner Weber 160A weber.vertigroup DIN00 Stromschiene mit Klemme

    NS160-K

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (7)
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
    • Schalter 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Schalter
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • Schrau­be/­Bolzen
    • ZA-BR

      Bridenanschluss für Cu-Leiter 25-70mm² rostfrei

      CHF 14.65  / Set*
    • ZA-PR

      Prismenanschluss für Al-/Cu-Leiter 4-95mm² rostfrei

      CHF 19.85  / Set*
    • N-VB

      Verriegelungsbolzen zu Neutralleitertrenner NS, NP und NTK

      CHF 5.75  / Stück*
    • N-PE160

      PE-Anschlussstück 160A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS

      CHF 24.60  / Stück*
    • N-N

      N-Bezeichnung

      CHF 21.00  / Set*
    • N-PEN

      PEN-Bezeichnung

      CHF 25.95  / Set*
    • LVZ00S

      Schraubanschluss M8x14mm max. 95mm² rostgeschützt

      CHF 3.35  / Set*

    Passend zu

    • N-PE160

      PE-Anschlussstück 160A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS

      CHF 24.60  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      160 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      99 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      31 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Strom­schiene

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration NS160-K
    PDF
    RoHS Report NS160-K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild NS160-K | Hager Schweiz

      Produktbild NS160-K

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt NS160-K | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt NS160-K

      NH00-Neutralleitertrenner 160A auf Stromschiene Sammelschienenklemme

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

      Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016)

      Konformitätserklärung International 2026-06-10

      PDF
      957,63 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KJ86C - Neutralleitertrenner Hager DIN00 160A 44/51mm NT unten
      KJ86C
      NH00-Neutralleitertrenner 160A 44/51mm NT unten
      Preis*
      CHF 51.20
      / Stück *
      CHF 51.20
      / Stück *
    • 2
      LM095 - Neutralleitertrenner Hager 25A für DIN2 Element NT unten
      LM095
      Neutralleitertrenner 25A NT unten
      Preis*
      CHF 8.75
      / Stück *
      CHF 8.75
      / Stück *
    • 3
      LM096 - Neutralleitertrenner Hager 63A für DIN3 Element NT unten
      LM096
      Neutralleitertrenner 63A für Einbautiefe 44mm NT unten
      Preis*
      CHF 13.95
      / Stück *
      CHF 13.95
      / Stück *
    • 4
      N160 - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter Schraubbefestigung
      N160
      Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter
      Preis*
      CHF 50.20
      / Stück *
      CHF 50.20
      / Stück *
    • 5
      N160DIN - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter DIN-Befestigung
      N160DIN
      Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter DIN Befestigung
      Preis*
      CHF 53.00
      / Stück *
      CHF 53.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group