The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.u­ni­line
    • LM095
    Neutralleitertrenner Hager, für DIN2 Element und NT Adapter
    EAN-Nr.
    3250614130953
    E-nr.
    818 190 106
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    L2
    • weber.u­ni­line
    • Neutral­lei­ter­trenner
    • Mehr sehen

    Neutralleitertrenner Hager 25A für DIN2 Element NT unten LM095

    Preis*
    CHF 8.75
    / Stück *
    CHF 8.75
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Neutralleitertrenner Hager 25A für DIN2 Element NT unten

    LM095

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 3 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • Abdeck­leiste
    • R-NTA

      Adapter für Neutralleitertrenner auf DIN-Schienen

      CHF 4.80  / Stück*
    • NVL63

      Verlängerungslasche für Neutralleiter 63A

      CHF 12.25  / Stück*
    • REP-ER/EQ

      Reparatursatz für Neutralleitertrenner ER/AB/EQ

      CHF 6.30  / Stück*
    • REP-ES

      Reparatursatz für Neutralleitertrenner ES/ESR

      CHF 6.30  / Stück*
    • BL2

      Blindabdeckung 1m 2mm

      CHF 16.80  / meter*
    • BL4

      Blindabdeckung 1m 4mm

      CHF 16.80  / meter*

    Passend zu

    • LM120

      Sicherungssockel DII 25A mit Frontabdeckung für Einbautiefe 44mm NT unten

      CHF 22.20  / Stück*
    • LM126

      Sicherungssockel DII 25A mit Frontabdeckung rund für Einbautiefe 51mm NT unten

      CHF 21.75  / Stück*
    • LM129

      Sicherungssockel DII 25A für Einbautiefe 44/51mm NT unten

      CHF 19.75  / Stück*
    • LM139

      Sicherungssockel DIII 63A für Einbautiefe 44mm NT unten

      CHF 27.60  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration LM095
    PDF
    Hager RoHS Report LM095
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LM095 | Hager Schweiz

      Produktbild LM095

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LM095 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LM095

      Neutralleitertrenner 25A NT unten

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

      Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016)

      Konformitätserklärung International 2019-01-07

      PDF
      668,99 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KJ86C - Neutralleitertrenner Hager DIN00 160A 44/51mm NT unten
      KJ86C
      NH00-Neutralleitertrenner 160A 44/51mm NT unten
      Preis*
      CHF 51.20
      / Stück *
      CHF 51.20
      / Stück *
    • 2
      LM096 - Neutralleitertrenner Hager 63A für DIN3 Element NT unten
      LM096
      Neutralleitertrenner 63A für Einbautiefe 44mm NT unten
      Preis*
      CHF 13.95
      / Stück *
      CHF 13.95
      / Stück *
    • 3
      N160 - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter Schraubbefestigung
      N160
      Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter
      Preis*
      CHF 50.20
      / Stück *
      CHF 50.20
      / Stück *
    • 4
      N160DIN - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter DIN-Befestigung
      N160DIN
      Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter DIN Befestigung
      Preis*
      CHF 53.00
      / Stück *
      CHF 53.00
      / Stück *
    • 5
      N160SB - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter Schwenkbride
      N160SB
      Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter Schwenkbride
      Preis*
      CHF 53.00
      / Stück *
      CHF 53.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group