The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Neutral­lei­ter­trenner
    • Neutral­lei­ter­trenner
    • N160
    Neutralleitertrenner weber.uniline, für N- oder PEN-Leiter, ohne Schwenkbride
    EAN-Nr.
    7611919298810
    E-nr.
    818 021 596
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    26
    • Neutral­lei­ter­trenner

    Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter Schraubbefestigung N160

    Preis*
    CHF 50.20
    / St. *
    CHF 50.20
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter Schraubbefestigung

    N160

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 product.page.accessories.products-available
    • Schalter 1 product.page.accessories.products-available
    • Schrau­be/­Bolzen 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Schalter
    • Schrau­be/­Bolzen
    • ZA-BR

      Bridenanschluss für Cu-Leiter 25-70mm² rostfrei

      CHF 14.65  / Set*
    • ZA-PR

      Prismenanschluss für Al-/Cu-Leiter 4-95mm² rostfrei

      CHF 19.85  / Set*
    • N-VB

      Verriegelungsbolzen zu Neutralleitertrenner NS, NP und NTK

      CHF 5.75  / St.*
    • LVZ00S

      Schraubanschluss M8x14mm max. 95mm² rostgeschützt

      CHF 3.35  / Set*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • S00N

      NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A mit NT160 & Abdeckhaube

      CHF 302.00  / St.*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      160 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      111 mm
    • Breite
      30 mm
    • Tiefe
      46 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager REACH declaration N160
    PDF
    Hager RoHS Report N160
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild N160 | Hager Schweiz

      Produktbild N160

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt N160 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt N160

      Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

      Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016)

      Konformitätserklärung International 2026-06-10

      PDF
      957,63 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KJ86C - Neutralleitertrenner Hager DIN00 160A 44/51mm NT unten
      KJ86C
      NH00-Neutralleitertrenner 160A 44/51mm NT unten
      Preis*
      CHF 51.20
      / St. *
      CHF 51.20
      / St. *
    • 2
      LM095 - Neutralleitertrenner Hager 25A für DIN2 Element NT unten
      LM095
      Neutralleitertrenner 25A NT unten
      Preis*
      CHF 8.75
      / St. *
      CHF 8.75
      / St. *
    • 3
      LM096 - Neutralleitertrenner Hager 63A für DIN3 Element NT unten
      LM096
      Neutralleitertrenner 63A für Einbautiefe 44mm NT unten
      Preis*
      CHF 13.95
      / St. *
      CHF 13.95
      / St. *
    • 4
      N160DIN - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter DIN-Befestigung
      N160DIN
      Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter DIN Befestigung
      Preis*
      CHF 53.00
      / St. *
      CHF 53.00
      / St. *
    • 5
      N160SB - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter Schwenkbride
      N160SB
      Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter Schwenkbride
      Preis*
      CHF 53.00
      / St. *
      CHF 53.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group