The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­ver­ti­group und Zubehör
  • LVZ00S
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Anschlussschraube Weber M8×14mm rostgeschützt mit Federelement 3 Stück LVZ00S

Anschlusschraube Hager, M8×14 mm, für Lasttrenner Silas 00, mit Federscheibe (Set = 3 Stück), Gr. DIN 00
EAN-Nr.
7611919049092
E-nr.
847 990 406
VPE
1 Set
Rabattgruppe
57
Preis*
 3.05 CHF
/ Set *
 3.05 CHF
/ Set *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussschraube Weber M8×14mm rostgeschützt mit Federelement 3 Stück

LVZ00S

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 27 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSGW00TSP

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8

     213.00 CHF  / Stück*
  • LVSGW00TRP

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

     207.00 CHF  / Stück*
  • LT052

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene

     112.50 CHF  / Stück*
  • LT057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²

     127.50 CHF  / Stück*
  • LVSGW00TSE

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 1-polig M8

     203.50 CHF  / Stück*
  • LT053

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8

     128.00 CHF  / Stück*
  • S00

    Sicherungslastrrennschalter SILAS Gr. DIN00 160A mit Schraubanschluss M8

     76.20 CHF  / Stück*
  • S00G

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A M8 abschliessbar

     77.30 CHF  / Stück*
  • S00N

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A mit NT160 & Abdeckhaube

     282.00 CHF  / Stück*
  • S00NTK

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A mit NTK160 & Abdeckhaube

     298.00 CHF  / Stück*
  • SR00RG

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 32mm RK95mm² abschl.

     85.70 CHF  / Stück*
  • SR00T

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH00/60mm, 160A, Schraubanschluss M8

     86.90 CHF  / Stück*
  • SR00TG

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 70mm M8 abschliessbar

     88.20 CHF  / Stück*
  • SR00TSU

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 70mm M8 SU

     318.00 CHF  / Stück*
  • EDG00

    NH00-Sicherungsunterteil 160A für Einbautiefe 51mm

     78.30 CHF  / Stück*
  • N160

    Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter

     45.95 CHF  / Stück*
  • N160DIN

    Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter DIN Befestigung

     48.50 CHF  / Stück*
  • N160SB

    Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter Schwenkbride

     48.50 CHF  / Stück*
  • N161

    Neutralleitertrenner 160A

     54.20 CHF  / Stück*
  • N161DIN

    Neutralleitertrenner 160A DIN Befestigung

     56.80 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Gewin­de­länge
    14 mm
  • Schlüs­sel­weite in mm
    13 mm
Ausstat­tung
  • Gewin­de­stei­gung
    1,25
  • Gewin­de­mass metrisch
    8 - 8
  • Gewin­deart
    Metrisch
  • Mit Unter­leg­scheibe
    Ja
Konfi­gu­ra­tion
  • Links­ge­winde
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZ00S
PDF
Hager RoHS report LVZ00S
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZ00S | Hager Schweiz

    Produktbild LVZ00S

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00S | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LVZ00S

    Schraubanschluss M8x14mm max. 95mm² rostgeschützt

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-03-20

    PDF
    700,22 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
    Preis*
     64.00 CHF
    / Stück *
     64.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    LVZ00RATV185
    Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    Preis*
     48.70 CHF
    / Stück *
     48.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    LVZITFL - Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    LVZITFL
    Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    Preis*
     29.85 CHF
    / Stück *
     29.85 CHF
    / Stück *
  • 4
    LVZ00TB - Berührungsschutz
    LVZ00TB
    Berührungsschutz
    Preis*
     7.60 CHF
    / Stück *
     7.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
    Preis*
     61.40 CHF
    / Stück *
     61.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group