Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter Schwenkbride N160SB
EAN-Nr.
7611919298803
E-nr.
818 025 596
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
26
Preis*
47.80 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
-
Schalter 1 Produkte verfügbar
-
Schraube/Bolzen 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom160 A
Abmessungen
-
Höhe111 mm
-
Breite30 mm
-
Tiefe46 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com