The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.u­ni­line
    • NVL63
    Verlängerungslasche weber.uniline, für Neutralleiter, für Sicherungselement weber.uniline UL, Distanzverlängerung zur Leiterklemme 20 mm, 63 A
    EAN-Nr.
    7611919095600
    E-nr.
    818 909 296
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    12
    • weber.u­ni­line
    • Zubehör für Neutral­lei­ter­trenner
    • Mehr sehen

    Verlängerungslasche weber.uniline für Neutralleiter 63A NVL63

    Preis*
    CHF 12.25
    / St. *
    CHF 12.25
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Verlängerungslasche weber.uniline für Neutralleiter 63A

    NVL63

    • Zubehör
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 41 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme
    • ULN63

      Neutralleitertrenner 63A für Einbautiefe 44/51/66mm NT oben

      CHF 13.95  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • S25

      Sicherungssockel 25A DII rostfrei

      CHF 29.50  / St.*
    • S63

      Sicherungssockel 63A DIII rostfrei

      CHF 32.05  / St.*
    • SD25

      Sicherungssockel 25A DII für Doppelanschluss rostfrei

      CHF 34.15  / St.*
    • SD63

      Sicherungssockel 63A DIII für Doppelanschluss rostfrei

      CHF 36.60  / St.*
    • UL25

      Sicherungssockel DII 25A für Einbautiefe 44/51/66mm NT oben

      CHF 18.00  / St.*
    • LM095

      Neutralleitertrenner 25A NT unten

      CHF 8.75  / St.*
    • LM096

      Neutralleitertrenner 63A für Einbautiefe 44mm NT unten

      CHF 13.95  / St.*
    • ULN00

      NH00-Neutralleitertrenner 160A 44/51/66mm NT oben

      CHF 51.20  / St.*
    • LM089

      Frontabdeckung 63A für Einbautiefe 44mm NT unten

      CHF 5.10  / St.*
    • LM090

      Frontabdeckung 25A für Einbautiefe 44mm NT unten

      CHF 3.70  / St.*
    • LM091

      Frontabdeckung rund 25A für Einbautiefe 51mm NT unten

      CHF 4.45  / St.*
    • LM092

      Frontabdeckung rund 63A für Einbautiefe 51mm NT unten

      CHF 5.10  / St.*
    • LM093

      Frontabdeckung 25A für Einbautiefe 44mm NT unten

      CHF 4.45  / St.*
    • LM094

      Frontabdeckung 63A für Einbautiefe 44mm NT unten

      CHF 5.10  / St.*
    • LM097

      Klemmenabdeckung 25A mit Plombierhaube für Einbautiefe 44/51mm NT unten

      CHF 22.25  / St.*
    • LM098

      Klemmenabdeckung 63A mit Plombierhaube für Einbautiefe 44/51mm NT unten

      CHF 38.05  / St.*
    • LM107

      Klemmenabdeckung 25A für Einbautiefe 44/51mm NT unten

      CHF 15.30  / St.*
    • LM108

      Klemmenabdeckung 63A für Einbautiefe 44/51mm NT unten

      CHF 28.00  / St.*
    • LM120

      Sicherungssockel DII 25A mit Frontabdeckung für Einbautiefe 44mm NT unten

      CHF 22.20  / St.*
    • LM121

      Sicherungssockel DII 25A mit Frontabdeckung & N-trenner T= 44mm NT unten

      CHF 32.25  / St.*

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration NVL63
    PDF
    RoHS report NVL63
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild NVL63 | Hager Schweiz

      Produktbild NVL63

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt NVL63 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt NVL63

      Verlängerungslasche für Neutralleiter 63A

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LE33SKP - Sicherungskopf KIII E33 mit Prüfloch weiss
      LE33SKP
      SCHRAUBKAPPE K III
      Preis*
      CHF 5.30
      / St. *
      CHF 5.30
      / St. *
    • 2
      LE27SKP - Sicherungskopf KII E27 mit Prüfloch weiss
      LE27SKP
      SCHRAUBKAPPE K II
      Preis*
      CHF 4.35
      / St. *
      CHF 4.35
      / St. *
    • 3
      LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE33SK
      Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 5.30
      / St. *
      CHF 5.30
      / St. *
    • 4
      LE27SK - Sicherungskopf DII E27 25A aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE27SK
      Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 4.35
      / St. *
      CHF 4.35
      / St. *
    • 5
      LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      LD047
      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      Preis*
      CHF 23.00
      / St. *
      CHF 23.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group