![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
SCHRAUBKAPPE K II LE27SKP
EAN-Nr.
3250614144899
E-nr.
801 020 209
VPE
20 PCEs
Rabattgruppe
11
CHF 3.80
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue500 V
Strom
-
Nennstrom25 A
Sicherung
-
SicherungsgrößeDII
Abmessungen
-
Höhe installiertes Produkt38.8 mm
-
Länge36.8 mm
-
Breite installiertes Produkt38.8 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKeramik
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Verwendung Bedingungen
-
Höhe über N.N.2000 m
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild LE27SKP
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für LE27SKP
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für LE27SKP
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com