EAN-Nr.
3250614144660
E-nr.
801 030 209
VPE
20 PCEs
Rabattgruppe
11
Preis*
CHF 4.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    0 / 500 V
Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Keramik
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Höhe über N.N.
    2000 m
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.