The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.u­ni­line
  • SD63
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Sicherungssockel DIN3 63A für Doppelanschluss rostfrei SD63

Sicherungssockel Hager, DIN3, 63 A
EAN-Nr.
7611919139854
E-nr.
814 716 246
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
12
Preis*
 34.15 CHF
/ Stück *
 34.15 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Sicherungssockel DIN3 63A für Doppelanschluss rostfrei

SD63

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • D-Si­che­rungs­schraub­kappe 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • D-Si­che­rungs­schraub­kappe
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
  • LE33SK

    Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch

     4.85 CHF  / Stück*
  • LE33SKP

    SCHRAUBKAPPE K III

     4.85 CHF  / Stück*
  • NVL63

    Verlängerungslasche für Neutralleiter 63A

     11.40 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    DIII
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration SD63
PDF
Hager RoHS Report SD63
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SD63 | Hager Schweiz

    Produktbild SD63

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SD63 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt SD63

    Sicherungssockel 63A DIII für Doppelanschluss rostfrei

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    L502PV - DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38
    L502PV
    DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38
    Preis*
     37.15 CHF
    / Stück *
     37.15 CHF
    / Stück *
  • 2
    L501PV - DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
    L501PV
    DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
    Preis*
     25.20 CHF
    / Stück *
     25.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    LF308PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
    LF308PV
    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
    Preis*
     27.20 CHF
    / Stück *
     27.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    LE27P02 - Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik 2A nach DIN 49516 rosa
    LE27P02
    Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 2A nach DIN 49516
    Preis*
     1.35 CHF
    / Stück *
     1.35 CHF
    / Stück *
  • 5
    LE27P06 - Schraubpasseinsatz SII 6 A 500V
    LE27P06
    Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 6A nach DIN 49516
    Preis*
     1.35 CHF
    / Stück *
     1.35 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group